安定化降圧チャージポンプ

アナログ・デバイセズのチャージポンプ・ファミリーは、シンプルでコンパクトな、インダクタ不要 DC/DC コンバータ設計を幅広く提供しています。これらのコンバータは、入力電圧のステップアップ、ステップダウン、または反転に使用できます。このスイッチド・キャパシタ・コンバータは、インダクタを取り除くことで、ソリューションのフットプリントが小さく収まり、設計がより簡単になっています。さらに、チップ上に拡散スペクトル技術を組み込むことにより、入出力の両方のノイズが大幅に低減されます。
製品セレクション・テーブル

Regulated Step-Down Charge Pumps

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Output Current
(typ)
(A)
Output VoltageIsupply
(typ)
(A)
CommentsUS Price 1000 to 4999
($ US)
1LTC7821 1 10 72 25- 500µ Hybrid Step-Down Synchronous Controller $5.20 (LTC7821EUH#PBF)
2LTC3256 2 5.5 38 350m 3.3V, 5V 20µ Wide VIN Range Dual Output 350mA Step-Down Charge Pump with Watchdog Timer $2.95 (LTC3256EMSE#PBF)
3LTC3255 1 4 48 50m Adj (2.4V to 12.5V) 30µ Wide VIN Range Fault Protected 50mA Step-Down Charge Pump $2.30 (LTC3255EMSE#PBF)
4LTC3252 2 2.7 5.5 250m Adjustable (0.9 to 1.6) 60µ Dual Output Spread Spectrum, Ultralow Noise $2.60 (LTC3252EDE#PBF)
5LTC3251 1 2.7 5.5 500m 1.2V, 1.5V, Adj Spread spectrum, ultralow noise, 2-phase operation $1.95 (LTC3251EMSE-1.2#PBF)
6LTC3250 1 3.1 5.5 250m 1.2V, 1.5V 35µ Low Noise, 85% Efficiency $1.41 (LTC3250ES6-1.2#TRPBF)
7LTC1911 1 2.7 5.5 250m 1.5V, 1.8V 180µ Low Noise, 70% Efficiency $2.34 (LTC1911EMS8-1.5#PBF)
8LTC1503-2 1 2.4 6 100m 2V 25µ SD Disconnect $1.70 (LTC1503CS8-2#PBF)
9LTC1503-1.8 1 2.4 6 100m 1.8V 25µ SD Disconnect $1.70 (LTC1503CS8-1.8#PBF)