ホットスワップIC

アナログ・デバイセズのホットスワップ製品は、ホットスワップ・プラグイン・ボードに必要なすべてのハウスキーピング機能を実行します。これらの製品には業界をリードする電力モニタリングおよび制御用のコンバータとアンプ・コアも組み込まれていますが、そのコアには±3%という比類のない精度を備えた回路(特許取得)が使われています。これらのデバイスは、標準的なラック・システムにおける電力使用量を安全かつ正確にモニターします。これによって、オペレータは各ラックを個別にリモートでモニターできるので、省電力を実現してシステムのダウンタイムを最小限に抑えることができます。

-48Vホットスワップ

アナログ・デバイセズの–48Vホットスワップ製品は外付け検出抵抗を介して電流を正確に監視し、ローサイドFETを動的に制御して突入電流を防止するサーキットブレーカ機能を提供します。

負荷スイッチ

アナログ・デバイセズの負荷スイッチは、内部ハイサイド・スイッチを介して電圧レールをスイッチ・オンするための集積化ソリューションです。過電流および過熱保護機能を提供します。

低電圧ポジティブ・ホットスワップ

アナログ・デバイセズの低電圧ポジティブ・ホットスワップ・デバイスは、電流を監視してハイサイドFETを動的に制御し、20V未満のアプリケーションに突入電流制御機能やサーキットブレーカ機能を提供します。