デジタル電源管理IC

アナログ・デバイセズのデジタル・コントローラ・ファミリーは、柔軟なステート・マシン・アーキテクチャに基づくもので、すべての機能がハードウェアで実装されているため、極めて優れたロバスト性と信頼性を備えた電源アプリケーション・ソリューションを実現できます。複雑なコード・プログラミングをなくしてソフトウェア評価を単純化できるように、各デバイスは、PMBusと製品固有のコマンドを使ってプログラムされています。これらのソリューションは同期整流によって高周波電源コンバータを制御するように設計されており、より高いスイッチング周波数にも対応でき、保護機能も組み込まれているので、コンポーネント数の少ない高密度の電源ソリューションを実現することができます。
サブカテゴリー 製品セレクション・テーブル

All Digital Power Management

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Power Primary FunctionPower Device FeaturesSerial Bus Freq
(Hz)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Temp RangeIs
(typ)
(A)
AutomotiveUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADP1052 Isolated DC Control EEPROM on Chip 400k 3 3.6 -40 to 125°C 33m No $4.20
2ADP1055 PWM Controller EEPROM on Chip, OV, PWM Controller, Under Voltage Lockout, UV 400k 3 3.6 -40 to 125°C 63m No $4.60
3ADP1050 Isolated DC Control EEPROM on Chip, GUI programming, PMBus Interface 400k 3 3.6 -40 to 125°C 28.5m No $3.40
4ADP1051 Isolated DC Control DC Power Monitoring, EEPROM on Chip, FET Gate Drive, Isolated DC Control, Monitor ADC, PWM Controller, System Control, Under Voltage Lockout 400k 3 3.6 -40 to 125°C 28.5m No $3.90
5ADP1046A- EEPROM on Chip, FET Gate Drive, FLAGIN, Monitor ADC, OV, PGOOD1, PGOOD2, PSON, Under Voltage Lockout, UV- 3 3.6 -40 to 125°C 20m Yes $4.50
6ADP1053 Isolated DC Control EEPROM on Chip, Internal Vref, Isolated DC Control, Monitor ADC, OV, PGOOD1, PGOOD2, PSON, PWM Controller, System Control, UV 100k 3 3.6 -40 to 125°C 30m No $5.30
7ADP1048 Digital PFC Controller with Power Metering Bridgeless and Interleaving Applications, EEPROM on Chip, Internal Vref, Monitor ADC, OV, PFC Controller, PGOOD1, Power on Reset, PWM Controller, UV, Vin Monitor 400k 3 3.6 -40 to 125°C 17m Yes $3.60
8ADP1047 Digital PFC Controller with Power Metering EEPROM on Chip, Internal Vref, Monitor ADC, OV, PFC Controller, PGOOD1, Power on Reset, PWM Controller, Vin Monitor 400k 3 3.6 -40 to 85°C 17m No $3.00
9ADP1043A Isolated DC Control ACSNS, ALERT, DC Power Monitoring, EEPROM on Chip, FLAGIN, Internal Vref, Load Current Monitor, Monitor ADC, mV, PGOOD1, PGOOD2, System Control, Under Voltage Lockout 400k 3.15 3.6 -40 to 85°C 20m No $4.64
10ADM1192 DC Power Monitoring DC Power Monitoring, Load Current Monitor, Monitor ADC, Under Voltage Lockout, Vin Monitor 400k 3.15 36 -40 to 85°C 1.7m No $1.98
11ADM1191 DC Power Monitoring DC Power Monitoring, Load Current Monitor, Monitor ADC, Under Voltage Lockout, Vin Monitor 400k 3.15 36 -40 to 85°C 1.7m No $1.98
12ADM1041A System Control 5 Voltage Monitors, ACOK, ACSNS1/2, DC Power Monitoring, EEPROM on Chip, FET Gate Drive, Internal Vref, Monitor ADC, Power on Reset, PSON, System Control, Under Voltage Lockout 400k 4.5 5.5 -40 to 85°C 6m No $3.31