ワイヤレス電力転送

アナログ・デバイセズのワイヤレス電力転送ポートフォリオは、アプリケーションに電力を供給する際に設計者が直面する多くの問題を解決します。当社のワイヤレス充電設計では、滅菌が必要なアプリケーションや、小さすぎるために従来のコネクタを使用できないアプリケーションで、完全に密閉された筺体を使用できます。ワイヤを無くすことで、充電式バッテリを移動機器または回転機器に配置することも可能になります。ワイヤレス充電により、高信頼性絶縁アプリケーション用のトランスレス電気的絶縁を提供できます。
アナログ・デバイセズの製品は、現実世界でのワイヤレス電力ソリューションを提供することに重点を置く、フィールド実証済みのテクノロジー企業である PowerbyProxi と共同で開発されました。
製品セレクション・テーブル

Wireless Power Transfer

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Number of CellsMax Charge Current
(typ)
(A)
Float Voltage
(V)
Type of ChargerCharge TerminationCommentsPrice (1000+)
($ US)
1LTC4125----- 5W AutoResonant Wireless Power Transmitter $4.00 (LTC4125EUFD#PBF)
2LTC4123 1 25m 1.5V Linear Timer Low Power Wireless Charger for Hearing Aids $2.65 (LTC4123EDC#TRPBF)
3LTC4120-4.2 1 400m 4.2V Switching Timer 400mA Wireless Power Receiver Buck Battery Charger, Fixed 4.2V Float $3.25 (LTC4120EUD-4.2#PBF)
4LTC4120 1, 2 400m Adj (3.5V to 11V) Switching Timer 400mA Wireless Power Receiver Buck Battery Charger, Adj. Float Voltage $3.25 (LTC4120EUD#PBF)