工業用バッテリ製造

バッテリ・セルのテストと監視に使用するアナログ・デバイセズの高精度アナログ・フロントエンドとコントローラは、優れた精度、温度性能、柔軟性と機能性、総合的な信頼性を省スペース型パッケージで提供することによって設計を簡素化します。これらのデバイスは、高精度の固定ゲインおよびプログラマブル・ゲイン計装アンプによってバッテリの充電/放電電流を測定し、固定ゲインおよびプログラマブル・ゲインの差動アンプによってバッテリ電圧を測定します。

アプリケーション:
• バッテリ・セルのフォーメーションとテスト
• バッテリ・モジュールのテスト
製品セレクション・テーブル

工業用バッテリ製造

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Temp RangeVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Charger TypeCell TypeSpecial FeaturesIs
(typ)
(A)
Power Primary FunctionAutomotiveUS Price 1000 to 4999
($ US)
1AD8452 -40 to 85°C -31 40 Linear Li-Ion- 7m Battery Formation, Battery Mgmt AFE, PWM and Clock No $5.85 (AD8452ASTZ-RL)
2AD8451 -40 to 85°C -31 36 Linear- Battery Charge Controller, Battery Monitor 13.5m Battery Charge Controller, Battery Mgmt AFE, Battery Monitor No $5.40 (AD8451ASTZ)
3AD8450 -40 to 85°C -31 36 Linear Li-Ion Battery Monitor 7m Battery Charge Controller, Battery Mgmt AFE, Battery Monitor No $6.95 (AD8450ASTZ-RL)