クーロン・カウンタ(バッテリ燃料計)

アナログ・デバイセズのバッテリ管理ガス・ゲージおよびクーロン・カウンタは、シングルセルまたはマルチセルのハンドヘルド型アプリケーションでのバッテリ容量を正確に測定して報告します。さまざまな独自の検出手法によりシームレスに表示されるため、充電精度が損なわれることはありません。ハイサイド電流検出により下流の故障検出が可能になり、地絡を回避できます。
アナログ積分器は充電を直接デジタル化して、アンプのオフセットをキャンセルし、ゲイン誤差を最小限に抑え、全体的な充電精度を向上させます。バッテリ電圧と温度も提供するモデルもあれば、検出抵抗を内蔵して部品数を最小限に抑え、精度をさらに向上させるモデルもあります。すべてのデバイスはフットプリントが小さく、ホスト・プロセッサとのシンプルなデジタル・インターフェースを提供します。
製品セレクション・テーブル

Coulomb Counter (Battery Fuel Gauge)

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Vin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Sense ResistorADCInterfaceCommentsUS Price 1000 to 4999
($ US)
1LTC2944 3.6 60 External 14-Bit- 60V Battery Gas Gauge with Temperature, Voltage and Current Measurement $2.85 (LTC2944CDD#PBF)
2LTC2943-1 3.6 20 Integrated 1A Rsense 14-Bit- 1A Multicell Battery Gas Gauge with Temperature, Voltage and Current Measurement $2.70 (LTC2943CDD-1#PBF)
3LTC3335 1.8 5.5 Integrated 250mA Rsense-- Nanopower Buck-Boost DC/DC with Integrated Coulomb Counter $3.35 (LTC3335EUDC#PBF)
4LTC4015 4.5 35 External 14-Bit- Multichemistry Buck Battery Charger Controller with Digital Telemetry System $5.95 (LTC4015EUHF#PBF)
5LTC2943 3.6 20 External 14-Bit- Multicell Battery Gas Gauge with Temperature, Voltage and Current Measurement $2.35 (LTC2943CDD#PBF)
6LTC2942-1 2.7 5.5 Integrated 1A Rsense 14-Bit- 1A Battery Gas Gauge with Internal Rsense and Temp/Voltage Measurement $1.85 (LTC2942CDCB-1#TRPBF)
7LTC2941-1 2.7 5.5 Integrated 1A Rsense-- 1A I2C Battery Gas Gauge with Internal Sense Resistor $1.65 (LTC2941CDCB-1#TRPBF)
8LTC2942 2.7 5.5 External 14-Bit- Battery Gas Gauge with Temperature, Voltage Measurement $1.50 (LTC2942CDCB#TRPBF)
9LTC2941 2.7 5.5 External-- Battery Gas Gauge with I2C Interface $1.30 (LTC2941CDCB#TRPBF)
10LTC4150 2.7 8.5 External-- Coulomb Counter/Battery Gas Gauge $1.50 (LTC4150CMS#PBF)