バッテリ電源セレクタIC

アナログ・デバイセズのバッテリ電源セレクタICは、マイクロプロセッサ・システムの電源監視とバッテリ制御に必要な機能をすべて備えたシングル・チップ・ソリューションです。
このポートフォリオの製品は、自動バッテリ・バックアップ・スイッチング、チップ・イネーブル信号の高速オンボード・ゲーティング、電源故障を検出する電圧監視のほか、さまざまな機能を提供します。
製品セレクション・テーブル

Battery Source Selectors IC

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Vreset ThresholdReset Timeout (min)Output LogicIs
(typ)
(A)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Temp RangePower Device FeaturesUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADM697 Adjustable 35 Active-High, Active-Low, Push-Pull 1.95m 3 5.5 -40 to 85°C Battery Backup, Battery Switch-over, Pwr Fail Indicator, WDT $2.63
2ADM696 Adjustable 35 Active-High, Active-Low, Push-Pull 1.95m 3 5.5 -55 to 125°C Battery Backup, Battery Switch-over, Pwr Fail Indicator, WDT $2.88