パルス・バッテリ・チャージャ

アナログ・デバイセズは、リチウムイオン(Li-Ion)、鉛酸、ニッケルベースなど、あらゆる充電式バッテリ化学に合った高性能パルス・バッテリ・チャージャの包括的なラインナップを提供しています。
製品セレクション・テーブル

Pulse Battery Chargers

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Vin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Max Charge Current
(typ)
(A)
Battery ChemistryNumber of CellsFloat Voltage
(V)
Charge TerminationUS Price 1000 to 4999
($ US)
1LTC4052-4.2 4.5 10 1.3 Li-Ion, Li-Polymer 1 4.2V On-board timer $1.85 (LTC4052EMS8E-4.2#PBF)
2LTC1730 4.5 12 1.3 Li-Ion, Li-Polymer 1 4.2V On-board timer $1.85 (LTC1730ES8-4.2#PBF)