バッテリ・セル・バランサ

アナログ・デバイセズのバッテリ・セル・バランサ・ポートフォリオには、トランスベースで双方向かつアクティブにマルチセル・バッテリ・スタックのバランスをとるための故障保護されたコントローラ IC のほか、バッテリの高電圧スタックのバランスをアクティブにとるよう設計されたモノリシック・フライバック DC/DC コンバータがあります。
当社のデバイスには、独自のレベルシフト SPI 互換シリアル・インターフェースが搭載されています。アクティブなバランシングにより、不一致バッテリのスタックでの容量回復が可能になり、パッシブ・バランス・システムでは達成できない特長が備わってます。
製品セレクション・テーブル

Battery Cell Balancers

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Number of CellsVin RangeBidirectionalMax Charge Current
(typ)
(A)
InterfaceCommentsTemp RangeUS Price 1000 to 4999
($ US)
1LTC3305 Four 12V Lead Acid Up to 64V Uni-directional 10 Stand Alone Lead Acid Battery Balancer -40 to 125°C $6.95 (LTC3305EFE#PBF)
2LTC3300-2 2 to 6 Li-Ion/LiFePO4 Up to 36V Bi-directional 10 1MHz, Individually Addressable, SPI-Compatible Addressable High Efficiency Bidirectional Multicell Battery Balancer -40 to 150°C $5.95 (LTC3300IUK-2#PBF)
3LTC3300-1 2 to 6 Li-Ion/LiFePO4 Up to 36V Bi-directional 10 1MHz, Level-Shifting, Daisy-Chainable, SPI-Compati High Efficiency Bidirectional Multicell Battery Balancer -40 to 150°C $5.95 (LTC3300IUK-1#PBF)
4LT8584 1 Li-Ion/LiFePO4 Up to 7.5V (switching) Uni-directional 2.5 Serial, Connects to LTC6802/3 2.5A Monolithic Active Cell Balancer with Telemetry Interface -40 to 150°C $2.95 (LT8584EFE#PBF)