光学センサー

アナログ・デバイセズの光学センサーは、業界で最も低い消費電力と極めて高いS/N比により、バッテリ電源アプリケーションに最適です。これらの製品ポートフォリオは、ヘルスケア、自動車、産業用アプリケーションなどに使われるUV域から近赤外域の1600nmまで、1つのICフォーム・ファクタで可能な最も広い範囲の波長域に対応します。
これらのソリューションは、以下のようなさまざまなサイズと構成の要求を満たします。
• フォトダイオードおよびLEDシグナル・コンディショニング用のディスクリート・アナログ・フロントエンド
• アナログ・フロントエンドと統合化したフォトダイオード
• AFE、フォトダイオード、およびLEDを含む光学モジュール・ソリューション

Our optical sensing technologies are engineered to meet a wide variety of size and configuration requirements, including:

  • Optical Mixed Signal Devices (light in – digital out)
  • Discrete analog front ends for photodiodes, including LED signal conditioning
  • Complete optical module solutions containing the AFE, photodiode, and LEDs
  • Optical Sensors (light in – analog out)
  • High performance photodiode solutions

テクニカルリソース