レーザ・ドライバ

アナログ・デバイセズのレーザ・ダイオード・ドライバICは、Fabry-Perot、DFB、VCSELなどのレーザに使用でき、50Mbpsから11.3Gbpsまでの連続モード・データレートに対応します。
消光比と平均消費電力のデュアル・ループ制御機能をもつレーザ・ダイオード・ドライバは、オンチップまたはオフチップ・ソリューションでレーザMPDフィードバックを検出して処理することにより、あらかじめ設定されたOMAまたは光学平均出力を維持します。当社のドライバは、SFP+、SFF-8472デジタル診断機能付きSFP、SFF、4×ファイバ・チャンネル、XFP、Xenpak、X2、MSA-300などのさまざまなMSA対応モジュールに使用することができます。
製品セレクション・テーブル

Laser Drivers

Optical Laser Driver

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Vsupply-single (typ)
(V)
Data Rate (Max)
(bps)
Pulse Width Distortion
(s)
Output Rise/Fall Time
(s)
Modulation Current (max)
(A)
Ibias (max)
(A)
MSA ComplianceLoop Control TypeUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADN2531 3.3 11.3G- 26p 80m 100m SFF, SFP, SFP+, XFP- $12.09
2ADN2872 3.3 3.3G 30p 60p 90m 100m SFF, SFP Dual $4.78
3ADN2526 3.3 11.3G 2p 24p 80m 100m MSA300, SFP+, X2, Xenpak, XFP, XPAK- $21.14
4ADN2530 3.3 11.3G- 26p 23m 25m MSA300, X2, Xenpak, XFP- $15.49
5ADN2871 3.3 4.25G 21p 60p 90m 100m SFF, SFP Single $4.30
6ADN2525 3.3 10.7G 2p 24p 80m 100m MSA300, X2, Xenpak, XFP- $21.14
7ADN2870 3.3 3.3G 30p 60p 90m 100m SFF, SFP Dual $5.31
8ADN8810 5- 40n-- 300m-- $6.40
9ADN2848 3.3 1.25G 15p 80p 80m 100m- Dual $5.85
10ADN2847 3.3 3.3G 15p 80p 80m 100m- Dual $8.05
11ADN2830 5---- 200m- Single $8.60
12ADN2841 5 2.7G 18p 80p 80m 100m SFF Dual $17.15