トランスインピーダンス・アンプ内蔵のフォト・ディテクタ

アナログ・デバイセズの光電アンプ製品群は、独自のプロセスによりシリコン・トランスインピーダンス・アンプやリミット・アンプをモノリシック集積化した、さまざまなゲルマニウム・フォトダイオードで構成されています。このプロセスではフォトダイオードとトランスインピーダンス・アンプを接続するワイヤのボンディングが不要になるため、性能と製造の信頼性が向上します。当社の製品ポートフォリオは、光/電気インターフェースの小型化の高まるニーズにも対応します。

Photo Detector with Integrated Transimpedance Amplifiers

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Data Rate
(max)
(bps)
Input OMA Sensitviity
(typ)
(dBm)
Vout p-p
(max)
(V p-p)
Voutput TypeUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADN3010-11 11.3G -16.5 450m Differential $3.75