オプティカル・トランスインピーダンス・アンプ

アナログ・デバイセズのオプティカル・トランスインピーダンス・アンプは、フォトダイオード電流を差動電圧入力に変換するための全機能を装備した高性能シングルチップ・ソリューションとなります。155Mbpsから11.1Gbpsまでのデータレートに対応したアナログ・デバイセズのトランスインピーダンス・アンプは、データ通信や、1×、2×、4×、8×ファイバ・チャンネル、10GBASE-LX4、OC-192 FECまでのSONET/SDH、10ギガビットEthernetなどの階層プロトコルに対応する通信アプリケーションに最適です。当社のトランスインピーダンス・アンプは、低入力換算ノイズ電流、高入力電流、低消費電力が特長です。
製品セレクション・テーブル

Optical Transimpedance Amplifiers

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Transimpedance
(Ohms)
Vs
(typ)
(V)
Data Rate
(max)
(bps)
Power
(typ)
(W)
Current Noise Density
(typ)
(A/rtHz)
I-overload
(typ)
(A)
Return Loss Output
(typ)
(dB)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1HMC7590 3.5k 3.3 43G 300m 20p 4m -10-
2HMC6590 4k 3.3 43G 310m 20p 4m -10-
3HMC799 10k 5 1G 350m 4.6p 20m -20-
4ADN2880 4.4k 3.3 2.7G 70m 6.6p 4.3m -26 $3.14
5ADN2820 5k 3.3 10G 200m 10p 2.8m -10 $31.27
6AD8015 20k 5 0.32G 125m 3p 0.35m -10 $2.99