光学リミット・アンプ

アナログ・デバイセズの高ゲイン光学リミット・アンプは、低消費電力、低ジッタ、優れた感度性能が特長です。当社のリミット・アンプには、量子化、信号喪失検出、SFF-8472による平均電力測定などのレシーバ機能があります。SFP、SFF、GBIC MSAモジュール構造のほか、1×、2×、4×ファイバ・チャンネル、10GBASE-LX4、OC-48 FECまでのマルチレートSONET/SDH、およびGigabit Ethernetを含む物理層プロトコルにも対応します。
製品セレクション・テーブル

光学リミット・アンプ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Vs
(typ)
(V)
Data Rate
(max)
(bps)
BW -3 dB
(typ)
(Hz)
Gain
(typ)
(dB)
Vin Sensitivity
(typ)
(V p-p)
Vout Diff
(typ)
(V p-p)
Power
(typ)
(W)
Is Pos
(max)
(A)
V-LOSS min
(typ)
(V)
BW SelectJitter Random RMS
(typ)
(s p-p)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1HMC865 3.3 32G 25G 30 10m 800m 297m 90m-- 0.3p-
2HMC866 3.3 43G 25G 29 20m 800m 281m 85m-- 0.3p-
3HMC914 3.3 12.5G 9.5G 32 15m 750m 155m 63m 110m Yes 0.2p-
4HMC750 5 12.5G 11G 44 2m 800m 530m 106m-- 0.2p-
5ADN2892 3.3 4.25G-- 3.5m 750m 160m- 3.5m Yes 3.5p-
6ADN2891 3.3 3.2G-- 4m 700m 145m- 3.5m No 4p-
7ADN2890 3.3 2.7G-- 3m 700m 130m- 2m No 2.4p $4.17 (ADN2890ACPZ-RL)