トリプル電源モニタ

アナログ・デバイセズのトリプル電源回路は、高精度、調整可能な閾値と許容誤差、低電源電圧までのリセット信号の保証など、設計の簡素化に役立つ多くのメリットを提供します。
ほとんどのアナログ・デバイセズの監視回路では公称スレッショルド電圧から ± 1.5%の閾値の精度を示し、これにより必要なシステム電圧マージンとシステム誤動作の可能性を最小限に抑えます。調整可能、またはピン選択可能な閾値と許容誤差を備えた電圧監視回路により最大限の柔軟性が得られ、単一の部品を複数の設計で使用することができます。
製品セレクション・テーブル

トリプル電源モニタ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Reset VoltageSecond Reset VoltageThird Reset VoltageThreshold Accuracy
(typ)
(%)
Isupply
(typ)
(A)
Reset Pulse WidthWatchdog TimerVs+
(max)
(V)
Price (1000+)
($ US)
1LTC2911-5 3.3V Adj Adj 1.5 10µ 200ms, Adj No 6.5 $1.52 (LTC2911CTS8-5#TRPBF)
2LTC2911-4 3.3V 1.2V Adj 1.5 10µ 200ms, Adj No 6.5 $1.52 (LTC2911CTS8-4#TRPBF)
3LTC2911-3 3.3V 1.8V Adj 1.5 10µ 200ms, Adj No 6.5 $1.52 (LTC2911CTS8-3#TRPBF)
4LTC2911-2 3.3V 2.5V Adj 1.5 10µ 200ms, Adj No 6.5 $1.52 (LTC2911CTS8-2#TRPBF)
5LTC2911-1 3.3V 5V Adj 1.5 10µ 200ms, Adj No 6.5 $1.52 (LTC2911CTS8-1#TRPBF)
6ADM13307 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V 1.8V, 3.3V, 5V 1.8V, 3.3V, 5V- 16µ- No 5.5 $1.02 (ADM13307-18ARZ)
7LTC2919 2.5V, 3.3V, 5V, Adj, -Adj Adj Adj 1.5 50µ 200ms No 6.5 $1.75 (LTC2919CDDB-2.5#TRPBF)
8LTC2909 2.5V, 3.3V, 5V, Adj, -Adj Adj, -Adj Adj, -Adj 1.5 50µ 200ms, Adj No 6.5 $1.61 (LTC2909CDDB-2.5#TRPBF)
9LTC1985-1.8 3V 1.8V Adj 1.5 15µ 200ms No 7 $1.41 (LTC1985ES5-1.8#TRPBF)
10LTC1726-5 5V 3.3V Adj 1.5 20µ Adj Yes 7 $1.75 (LTC1726ES8-5#PBF)
11LTC1726-2.5 3.3V 2.5V Adj 1.5 20µ Adj Yes 7 $1.75 (LTC1726ES8-2.5#PBF)
12LTC1728-5 5V 3.3V Adj 1.5 15µ 200ms No 7 $1.40 (LTC1728ES5-5#TRPBF)
13LTC1728-3.3 3.3V 1.8V Adj 1.5 15µ 200ms No 7 $1.40 (LTC1728ES5-3.3#TRPBF)
14LTC1728-2.5 3.3V 2.5V Adj 1.5 15µ 200ms No 7 $1.40 (LTC1728ES5-2.5#TRPBF)
15LTC1728-1.8 3V 1.8V Adj 1.5 15µ 200ms No 7 $1.40 (LTC1728ES5-1.8#TRPBF)
16LTC1727-5 5V 3.3V Adj 1.5 15µ 200ms No 7 $1.75 (LTC1727ES8-5#PBF)
17LTC1727-2.5 3.3V 2.5V Adj 1.5 15µ 200ms No 7 $1.75 (LTC1727ES8-2.5#PBF)
18LTC1536 5V 3.3V Adj 0.75 40µ 200ms No 7 $2.65 (LTC1536CS8#PBF)
19LTC1326-2.5 2.5V 3.3V Adj 0.75 40µ 200ms No 7 $2.20 (LTC1326CS8-2.5#PBF)
20LTC1326 5V 3.3V Adj 0.75 40µ 200ms No 7 $2.20 (LTC1326CS8#PBF)