クワッド以上の電源モニタ

アナログ・デバイセズのクワッド電源監視回路は、その高い精度、調整可能な閾値と許容誤差、業界トップレベルの 0.5 V までのリセット信号の保証により、設計を簡素化します。
ほとんどの ADI 監視回路は、公称スレッショルド電圧の ±1.5% の閾値の精度を示しており、必要なシステム電圧マージンとシステム誤動作の可能性を最小限に抑えます。ピンまたは I2C/SMBus の調整可能な閾値と許容誤差を備えた電圧監視回路により最大限の柔軟性が得られ、単一の部品を複数の設計で使用することができます。
製品セレクション・テーブル

Quad or More Supply Monitors

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Number of SuppliesReset VoltageSecond Reset VoltageThird Reset VoltageFourth Reset VoltageFifth Reset Voltage
(V)
Isupply
(typ)
(A)
Vs+
(max)
(V)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1LTC2937 6 Adj Adj Adj Adj Adj 1m 16.5 $5.95 (LTC2937CUHE#PBF)
2LTC2936 6 Adj Adj Adj Adj Adj 700µ 13.9 $5.60 (LTC2936CUFD#PBF)
3ADM8710 1 1.8V, 3.3V, Adj 1.8V, 3.3V Adj Adj- 100µ 5.5 $1.79 (ADM8710L2ARJZ-RL7)
4LTC2933 6 Adj Adj Adj Adj Adj 700µ 13.9 $4.85 (LTC2933CDHD#PBF)
5ADM12914 2 Adj Adj Adj Adj- 40µ- $2.87 (ADM12914-1ARQZ-RL7)
6LTC2939 6 3.3V, 5V 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, Adj 1.2V, 1.5V, 1.8V, Adj, -Adj Adj 80µ 6 $2.70 (LTC2939CMS#PBF)
7LTC2938 4 3.3V, 5V 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, Adj 1.2V, 1.5V, 1.8V, Adj, -Adj- 80µ 6 $2.15 (LTC2938CDE#PBF)
8ADM6339 1 1.8V, 2.5V, 3.3V, 3V, 5V, -5V Adj, -Adj Adj, -Adj Adj, -Adj- 500n 5.5 $1.79 (ADM6339LARJZ-RL7)
9ADM2914 2 Adj, -Adj Adj, -Adj - Adj, -Adj- 20µ- $2.56 (ADM2914-1ARQZ)
10AD5100 4 Adj Adj Adj Adj- 2m 30 $3.05 (AD5100YRQZ-1RL7)
11ADM1184 4 Adj Adj Adj Adj- 80µ 5.5 $1.84 (ADM1184ARMZ)
12ADM6710 1 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V Adj Adj Adj- 12µ 5.5 $1.67 (ADM6710IARJZ-REEL7)
13LTC2932 6 3.3V, 5V 2.5V, 3.3V, 3V 1.5V, 1.8V, 2.5V, Adj 1.5V, 1.8V, Adj, -Adj Adj 52µ 7 $2.80 (LTC2932CF#PBF)
14LTC2931 6 3.3V, 5V 2.5V, 3.3V 1.5V, 1.8V, 2.5V, Adj 1.5V, 1.8V, Adj, -Adj Adj 52µ 7 $2.80 (LTC2931CF#PBF)
15LTC2930 6 3.3V, 5V 2.5V, 3.3V, 3V 1.5V, 1.8V, 2.5V, Adj 1.5V, 1.8V, Adj, -Adj Adj 52µ 7 $2.56 (LTC2930CDD#PBF)
16LTC2914 4 Adj, -Adj Adj, -Adj Adj, -Adj Adj, -Adj- 70µ 6.6 $3.75 (LTC2914CDHC-1#PBF)
17LTC2910 8 Adj Adj Adj Adj Adj 70µ 6.6 $3.20 (LTC2910CGN#PBF)
18LTC2928 4 Adj Adj Adj Adj- 1m 16.5 $3.95 (LTC2928CG#PBF)
19LTC2908 6 3.3V 2.5V 1.8V 1.5V Adj 50µ 7 $2.56 (LTC2908CTS8-B1#TRPBF)
20LTC2903-E1 4 5V Adj Adj Adj- 20µ 6.5 $1.71 (LTC2903CS6-E1#TRPBF)
21LTC2903-D1 4 3.3V Adj Adj Adj- 20µ 6.5 $1.71 (LTC2903CS6-D1#TRPBF)
22LTC2903-C1 4 5V 3.3V 1.8V -5.2V- 20µ 6.5 $1.81 (LTC2903CS6-C1#TRPBF)
23LTC2903-B1 4 5V 3.3V 2.5V 1.8- 20µ 6.5 $1.71 (LTC2903CS6-B1#TRPBF)
24LTC2903-A1 4 3V 2.5V 1.8V Adj- 20µ 6.5 $1.71 (LTC2903CS6-A1#TRPBF)
25LTC2902 4 3.3V, 5V 2.5V, 3.3V, 3V 1.5V, 1.8V, 2.5V, Adj 1.5V, 1.8V, Adj, -Adj- 43µ 7 $2.35 (LTC2902-1CGN#PBF)
26LTC2901 4 3.3V, 5V 2.5V, 3.3V, 3V 1.5V, 1.8V, 2.5V, Adj 1.5V, 1.8V, Adj, -Adj- 43µ 7 $2.35 (LTC2901-1CGN#PBF)
27LTC2900 4 3.3V, 5V 2.5V, 3.3V, 3V 1.5V, 1.8V, 2.5V, Adj 1.5V, 1.8V, Adj, -Adj- 43µ 7 $1.85 (LTC2900-2CMS#PBF)