デジタル・シーケンサ

アナログ・デバイセズの Super Sequencer® ポートフォリオは、多数の電源レールの監視、測定、シーケンシング、およびマージニングを行うための総合的なパワー・マネージメント・プラットフォームを提供します。
アナログ・デバイセズのコンパレータは、±1% の正確さでレールを監視し、12 ビット ADC ではシリアル・インターフェースを介して電圧リードバックを提供します。これらのデバイスを使用する各種アプリケーションは、強力なステート・マシン・コアだけでなく、レギュレータをトリミングまたはマージニングする DAC バンクによってニーズに合わせてカスタマイズしたシーケンシングのメリットを得ることができます。当社のデジタル・シーケンサには、デバイスのパラメータを格納し、後で分析に必要になる情報を保存しておくためのオンボード EEPROM が内蔵されています。
製品セレクション・テーブル

デジタル・シーケンサ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Number of SuppliesSupply Voltage RangeMax Controlled VoltageFeaturesCommentsSequencingTrackingUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADM1266 17 3V to 15V- Sequencing, Supervisor Super Sequencer with Interchip Bus and Nonvolatile Fault Recording Yes Yes $11.99 (ADM1266ACPZ)
2ADM1260 10 3V to 14.4V- 12-bit ADC, EEPROM, I2C Interface, Sequencing, Supervisor Fault Recording Blackbox Yes No $10.49 (ADM1260ACPZ-RL7)
3LTC2937 6 2.9V to 16.5V 6V, Higher and Negative Possible EEPROM, I2C/SMBus Interface, Sequencing, Supervisor Programmable Six Channel Sequencer and Voltage Supervisor with EEPROM Yes No $5.95 (LTC2937CUHE#PBF)
4ADM1169 8 3V to 14.4V- 12-bit ADC, EEPROM, I2C Interface, Sequencing, Supervisor Enable Output, Fault Recording Blackbox, FET Drive Output Yes No $6.49 (ADM1169ASTZ-RL7)
5ADM1168 8 3V to 14.4V- EEPROM, I2C Interface, Sequencing, Supervisor Enable Output, Fault Recording Blackbox, FET Drive Output Yes No $5.49 (ADM1168ASTZ)
6ADM1166 12 3V to 14.4V- 12-bit ADC, EEPROM, I2C Interface, Sequencing, Supervisor Enable Output, Fault Recording Blackbox, FET Drive Output Yes No $9.99 (ADM1166ASUZ)
7ADM1069 8 3V to 14.4V- 12-bit ADC, EEPROM, I2C Interface, Sequencing, Supervisor Enable Output, FET Drive Output Yes No $4.53 (ADM1069ACPZ-REEL7)
8ADM1063 10 3V to 14.4V- 12-bit ADC, EEPROM, I2C Interface, Sequencing, Supervisor Enable Output, FET Drive Output Yes No $9.03 (ADM1063ACPZ-REEL7)
9ADM1062 10 3V to 14.4V- 12-bit ADC, EEPROM, I2C Interface, Sequencing, Supervisor Enable Output, FET Drive Output Yes No $7.82 (ADM1062ASUZ)
10ADM1068 8 3V to 14.4V- EEPROM, I2C Interface, Sequencing, Supervisor Enable Output, FET Drive Output Yes No $4.17 (ADM1068ASTZ-REEL7)
11ADM1067 10 3V to 14.4V- EEPROM, I2C Interface, Sequencing, Supervisor Enable Output, FET Drive Output Yes No $6.78 (ADM1067ACPZ)
12ADM1066Reference Circuit Available 12 3V to 14.4V- 12-bit ADC, EEPROM, I2C Interface, Sequencing, Supervisor Enable Output, FET Drive Output Yes No $8.86 (ADM1066ACPZ)
13ADM1065 10 3V to 14.4V- EEPROM, I2C Interface, Sequencing, Supervisor Enable Output, FET Drive Output Yes No $5.99 (ADM1065ACPZ)
14ADM1064 10 3V to 14.4V- 12-bit ADC, EEPROM, I2C Interface, Sequencing, Supervisor Enable Output, FET Drive Output Yes No $8.08 (ADM1064ACPZ)
15ADM1060 7 3V to 14.4V- EEPROM, I2C Interface, Sequencing, Supervisor Enable Output, FET Drive Output Yes No $6.78 (ADM1060ARUZ)