アナログ・シーケンサ

アナログ・デバイセズのアナログ・シーケンサは、最高で ±0.8% の正確さを誇るコンパレータを、電圧レギュレータ・バンクに必要なパワー・オンおよびパワー・ダウン・コントロール機能と統合しています。これらのコンパレータは、レギュレータ電圧出力を監視し、あらかじめ構成された遅延時間が経過すると、システムに内の次のレールのターン・オンをトリガします。プログラマブル入力を備えており、ソフトウェアを使用しなくてもオンザフライ構成を行うことができます。特定のデバイスをカスケード接続することにより、複数のデバイスにまたがって機能を拡大するスケーラブル・ソリューションを実現することができます。
アナログ・デバイセズのポートフォリオは、セルラ・インフラストラクチャ、電気通信、データ通信、およびデータセンター・アプリケーションでのパワー・シーケンシングの課題を解決する、容易に導入可能なソリューションを提供します。
製品セレクション・テーブル

アナログ・シーケンサ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Number of SuppliesSupply Voltage RangeFeaturesCommentsSequencingIsupply
(typ)
(A)
Up/DownUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADM1186 4 2.7V to 5.5V Sequencing, Supervisor Enable Output Yes 146µ Up/Down $1.76 (ADM1186-2ARQZ-REEL)
2ADM1185 4 2.7V to 5.5V Sequencing, Supervisor Enable Output Yes 24µ Up only $1.25 (ADM1185ARMZ-1REEL7)
3ADM6820 2 2.95V to 5.5V Sequencing, Supervisor FET Drive Output Yes 350µ Up only $1.25 (ADM6820ARJZ-REEL7)
4ADM6819 2 2.95 to 5.5V Sequencing, Supervisor FET Drive Output Yes 350µ Up only $1.25 (ADM6819ARJZ-REEL7)
5LTC2928 4 2.9V to 16.5V Sequencing, Supervisor Multichannel Power Supply Sequencer and Supervisor Yes 1m Up/Down $3.95 (LTC2928CUHF#PBF)
6ADM1087 1 2.25V to 3.6V Sequencing, Supervisor Enable Output Yes 10µ Up only $0.39 (ADM1087AKSZ-REEL7)
7ADM1086 1 2.25V to 3.6V Sequencing, Supervisor Enable Output Yes 10µ Up only $0.39 (ADM1086AKSZ-REEL7)
8ADM1085 1 2.25V to 3.6V Sequencing, Supervisor Enable Output Yes 10µ Up only $0.39 (ADM1085AKSZ-REEL7)
9LTC2924 6 3V to 6V Sequencing Quad Power Supply Sequencer Yes 1.5m Up/Down $2.65 (LTC2924CGN#PBF)