シーケンサ、トラッカ、マージニング・コントローラ

アナログ・デバイセズのシーケンサ、トラッカ、マージニング・コントローラは、1 台または複数台の電源に機能を追加することができます。また、電源ごとに時間遅延を追加することで任意の順でオン/オフすることできます。
トラッキング・ベースのシステムでは、マスター電圧レールが選択され、低電圧レールのすべてはオンランプまたはオフランプにスレーブ接続されます。自動 PCB 試験環境で電源を試験するときは、マージニング・コントローラで、電源のフィードバック・ノードまたは電圧調整ピンに対して電流を上下にソースまたはシンクすることによって、電源出力電圧の正確な調整が可能です。これにより、システムは所定の設計で仕様化されている上方または下方の電源電圧制限で電気コンポーネントの正常動作を試験できます。

Sequencers, Trackers, & Margining Controllers

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Number of SuppliesVs span
(min)
(V)
Vs span
(max)
(V)
Isupply
(typ)
(A)
FeaturesCommentsUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADM1266 17 3 15 16m Sequencing, Supervisor Super Sequencer with Interchip Bus and Nonvolatile Fault Recording $11.99 (ADM1266ACPZ)
2LTC7106 1 2.5 5.5 700µ PMBus A 7-Bit Current DAC with PMBus Interface $1.25 (LTC7106EDDB#TRPBF)
3ADM1260 10 3 16 4.5m 12-bit ADC, EEPROM, I2C Interface, Sequencing, Supervisor Fault Recording Blackbox $10.49 (ADM1260ACPZ-RL7)
4LTC2937 6 2.9 16.5 1m EEPROM, I2C/SMBus Interface, Sequencing, Supervisor Programmable Six Channel Sequencer and Voltage Supervisor with EEPROM $5.95 (LTC2937CUHE#PBF)
5ADM1169 8 3 14.4 4.2m 12-bit ADC, EEPROM, I2C Interface, Sequencing, Supervisor Enable Output, Fault Recording Blackbox, FET Drive Output $6.49 (ADM1169ASTZ-RL7)
6ADM1168 8 3 14.4 4.2m EEPROM, I2C Interface, Sequencing, Supervisor Enable Output, Fault Recording Blackbox, FET Drive Output $5.49 (ADM1168ASTZ)
7ADM1166 12 3 14.4 4.2m 12-bit ADC, EEPROM, I2C Interface, Sequencing, Supervisor Enable Output, Fault Recording Blackbox, FET Drive Output $9.99 (ADM1166ASUZ)
8ADM1186 4 2.7 5.5 146µ Sequencing, Supervisor Enable Output $1.76 (ADM1186-2ARQZ-REEL)
9ADM1185 4 2.7 5.5 24µ Sequencing, Supervisor Enable Output $1.25 (ADM1185ARMZ-1REEL7)
10ADM6820 2 2.95 5.5 350µ Sequencing, Supervisor FET Drive Output $1.25 (ADM6820ARJZ-REEL7)
11ADM6819 2 2.95 5.5 350µ Sequencing, Supervisor FET Drive Output $1.25 (ADM6819ARJZ-REEL7)
12LTC2928 4 2.9 16.5 1m Sequencing, Supervisor Multichannel Power Supply Sequencer and Supervisor $3.95 (LTC2928CUHF#PBF)
13LTC2926 3 2.9 5.5 2.5m Tracking MOSFET-Controlled Power Supply Tracker $3.50 (LTC2926CUFD#PBF)
14LTC2927 1 2.9 5.5 560µ Tracking Single Power Supply Tracking Controller $1.61 (LTC2927CDDB#TRPBF)
15ADM1069 8 3 14.4 4.2m 12-bit ADC, EEPROM, I2C Interface, Sequencing, Supervisor Enable Output, FET Drive Output $4.53 (ADM1069ACPZ-REEL7)
16ADM1063 10 3 14.4 4.2m 12-bit ADC, EEPROM, I2C Interface, Sequencing, Supervisor Enable Output, FET Drive Output $9.03 (ADM1063ACPZ-REEL7)
17ADM1062 10 3 14.4 4.2m 12-bit ADC, EEPROM, I2C Interface, Sequencing, Supervisor Enable Output, FET Drive Output $7.82 (ADM1062ASUZ)
18ADM1068 8 3 14.4 4.2m EEPROM, I2C Interface, Sequencing, Supervisor Enable Output, FET Drive Output $4.17 (ADM1068ASTZ-REEL7)
19ADM1067 10 3 14.4 4.2m EEPROM, I2C Interface, Sequencing, Supervisor Enable Output, FET Drive Output $6.78 (ADM1067ACPZ)
20ADM1066Reference Circuit Available 12 3 14.4 4.2m 12-bit ADC, EEPROM, I2C Interface, Sequencing, Supervisor Enable Output, FET Drive Output $8.86 (ADM1066ACPZ)
21ADM1065 10 3 14.4 4.2m EEPROM, I2C Interface, Sequencing, Supervisor Enable Output, FET Drive Output $5.99 (ADM1065ACPZ)
22ADM1064 10 3 14.4 4.2m 12-bit ADC, EEPROM, I2C Interface, Sequencing, Supervisor Enable Output, FET Drive Output $8.08 (ADM1064ACPZ)
23ADM1087 1 2.25 3.6 10µ Sequencing, Supervisor Enable Output $0.39 (ADM1087AKSZ-REEL7)
24ADM1086 1 2.25 3.6 10µ Sequencing, Supervisor Enable Output $0.39 (ADM1086AKSZ-REEL7)
25ADM1085 1 2.25 3.6 10µ Sequencing, Supervisor Enable Output $0.39 (ADM1085AKSZ-REEL7)
26LTC2925 4 2.9 5.5 1.5m Tracking Remote sense switch for voltage drop compensation Controls three supplies without series FETs or a f $3.75 (LTC2925CGN#PBF)
27LTC2924 6 3 6 1.5m Sequencing Quad Power Supply Sequencer $2.65 (LTC2924CGN#PBF)
28LTC2923 3 2.9 5.5 1.3m Tracking Three tracking options available. Controls two supplies without series FETs or a third supply with a $2.95 (LTC2923CMS#PBF)
29ADM1060 7 3 14.4 3m EEPROM, I2C Interface, Sequencing, Supervisor Enable Output, FET Drive Output $6.78 (ADM1060ARUZ)
30LTC2922 5 2.5 5 2m Tracking 5 remote sense switches for voltage drop compensation. Limited sequencing possible $3.40 (LTC2922CF-3.3#PBF)
31LTC2921 5 2.5 5 2m Tracking 3 remote sense switches for voltage drop compensation. Limited sequencing possible $3.15 (LTC2921CGN#PBF)
32LTC2920-2 1 2.2 6 230µ Margining Dual Power Supply Margining Controller $1.75 (LTC2920-2CMS8#PBF)
33LTC2920-1 1 2.2 6 230µ Margining Single Power Supply Margining Controller $1.31 (LTC2920-1CS5#TRPBF)