PowerPath、理想ダイオード、ロードスイッチ

アナログ・デバイセズの PowerPath と理想ダイオード・コントローラは、電源に戻る逆電流と電源間のシュートスルー電流を最小限に抑えることで電源を保護します。電源の選択は、最高電圧または最高優先度によって行うことができます。
最高電圧の選択では、ダイオード OR 構成で最適なダイオードが使用されます。アプリケーションには、冗長電源 OR 接続、入力ブラウンアウト中の電源停止、バッテリ逆入れ保護があります。
最高優先度による選択では、優先された PowerPath コントローラによって最も汎用的で柔軟なソリューションが提供されます。プライオリタイザによって有効な電圧ウィンドウ中で最も優先度の高い入力からシステムに電力が供給されます。
バッテリ装備ポータブル製品、容量停止のメモリ・モジュール、メイン電源および補助電源のあるサーバー・サブシステムなどのアプリケーションに最適です。
製品セレクション・テーブル

PowerPath, Ideal Diodes & Load Switches

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart## of ChannelsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Typical Current Capability
(typ)
(A)
Ideal DiodeTotal Quiescent Current
(typ)
(A)
CommentsUS Price 1000 to 4999
($ US)
1LTC4418 2 2.5 40 5 Dual, External, P-Channel 26µ Dual Channel Prioritized PowerPath Controller $2.45 (LTC4418CUF#PBF)
2LT8672 1 3 42 20 External, N-Channel, Single 20µ Active Rectifier Controller with Reverse Protection $1.95 (LT8672EMS#PBF)
3LTC4420 2 1.8 18 500m Dual, Internal, P-Channel 3.6µ 18V Dual Input Micropower PowerPath Prioritizer with Backup Supply Monitoring $2.95 (LTC4420CDD#PBF)
4LTC4419 2 1.8 18 500m Dual, Internal, P-Channel 3.6µ 18V Dual Input Micropower PowerPath Prioritizer $2.75 (LTC4419CMSE#PBF)
5LTC3126 2 2.4 42 2.5 Dual, Internal, N-Channel 5.5µ 42V, 2.5A Synchronous Step-Down Regulator with No-Loss Input PowerPath $6.25 (LTC3126EUFD#PBF)
6LTC4371 2 -500 -4.5 20 Dual, External, N-Channel 300µ Dual Negative Voltage Ideal Diode-OR Controller and Monitor $2.50 (LTC4371CDD#PBF)
7LTC4236 2 2.9 18 20 Dual, External, N-Channel 3.58m Dual Ideal Diode-OR and Single Hot Swap Controller with Current Monitor $4.25 (LTC4236CUFD-1#PBF)
8LTC3118 1 2.2 18 2 Dual, Internal, N-Channel 50µ 18V, 2A Buck-Boost DC/DC Converter with Low-Loss Dual Input PowerPath $5.75 (LTC3118EUFD#PBF)
9LTC4235 2 9 14 20 Dual, External, N-Channel 3.64m Dual 12V Ideal Diode-OR and Single Hot Swap Controller with Current Monitor $3.95 (LTC4235CUFD-1#PBF)
10ADP1290 1 2.3 13.2 2 Load Switch-- $0.88 (ADP1290ACBZ-R7)
11LTC4229 1 2.9 18 20 External, N-Channel, Single 2.53m Ideal Diode and Hot Swap Controller $2.95 (LTC4229CG#PBF)
12LT4321 2 20 80 20 Dual Bridges with External N-Channel 500µ PoE Ideal Diode Bridge Controller $2.95 (LT4321IUF#PBF)
13ADP1190A 4 1.4 3.6- Load Switch-- $0.60 (ADP1190AACBZ-R7)
14LT4320-1 1 9 72 20 Single Bridge with External N-Channel 1.3m Ideal Diode Bridge Controller - DC to 600Hz $3.25 (LT4320IMSE-1#PBF)
15LT4320 1 9 72 20 Single Bridge with External N-Channel 1.3m Ideal Diode Bridge Controller - DC to 60Hz $2.95 (LT4320IMSE#PBF)
16ADP1196 1 0 5.5 3 Load Switch-- $0.50 (ADP1196ACBZ-02-R7)
17LTC4417 3 2.5 36 5 External, P-Channel, Triple 28µ Prioritized PowerPath Controller with -42V Reverse Input Protection $3.05 (LTC4417CUF#PBF)
18ADP196Reference Circuit Available 1- 5 3 Load Switch-- $0.50 (ADP196ACPZN-01-R7)
19ADP1190 4 1.4 3.6- Load Switch-- $0.60 (ADP1190ACBZ-R7)
20LTC4228 2 2.9 18 20 Dual, External, N-Channel 2.95m Dual ideal diode and hot swap controller, -1 Latchoff, -2 Auto-Retry $3.59 (LTC4228CUFD-1#PBF)
21LTC4370 2 0 18 20 Dual, External, N-Channel 2.25m Two-Supply Diode-OR Current Balancing Controller $4.95 (LTC4370CDE#PBF)
22LTC4364 1 4 80 20 External, N-Channel, Single 483µ Ride-through protection with ideal diode, Adjustable output-clamp and circuit-breaker with timer, Sh $3.45 (LTC4364CDE-2#PBF)
23LTC4359 1 4 80 20 External, N-Channel, Single 150µ Ideal Diode Controller with -40V Reverse Input Protection $2.10 (LTC4359CS8#PBF)
24LTC4353 2 0 18 20 Dual, External, N-Channel 1.6m Dual Low Voltage Ideal Diode Controller $3.45 (LTC4353CDE#PBF)
25ADP199-- 3.6 500m Load Switch-- $0.32 (ADP199ACBZ-R7)
26LTC4415 2 1.7 5.5 4 Dual, Internal, P-Channel 44µ Dual 4A Ideal Diodes with Adjustable Current Limit, Imon Outputs, Overcurrent Warning, Thermal Warni $2.95 (LTC4415EDHC#PBF)
27LTC3226 1 2.5 5.5 315m External, P-Channel, Single 55µ 2-Cell Supercapacitor Charger with Backup PowerPath Controller $2.67 (LTC3226EUD#PBF)
28ADP198 1-- 1 Load Switch-- $0.35 (ADP198ACBZ-R7)
29ADP194 1 1.1 3.6 500m Load Switch-- $0.32 (ADP194ACBZ-R7)
30LTC4227 2 2.9 18 20 Dual, External, N-Channel 3.3m Dual ideal diode-OR and single hot swap controller, Options for latchoff/auto-Retry and 100ms/1.6ms $3.41 (LTC4227CUFD-3#PBF)
31ADP197 1- 5 3 Load Switch-- $0.46 (ADP197ACBZ-01-R7)
32ADP195Reference Circuit Available 1-- 1.1 Load Switch-- $0.35 (ADP195ACPZ-R7)
33ADP191 1-- 500m Load Switch-- $0.32 (ADP191ACBZ-R7)
34ADP190Reference Circuit Available 1 1.2 3.6- Load Switch-- $0.33 (ADP190ACBZ-R7)
35LTC4358 1 9 26.5 5 Internal, N-Channel, Single 780µ 5A Ideal Diode $2.10 (LTC4358CFE#PBF)
36LTC4352 1 0 18 20 External, N-Channel, Single 1.47m Low Voltage Ideal Diode Controller with Monitoring $2.50 (LTC4352CDD#PBF)
37LTC4357 1 9 80 20 External, N-Channel, Single 930µ Positive High Voltage Ideal Diode Controller $1.70 (LTC4357CDCB#TRPBF)
38LTC4355 2 9 80 20 Dual, External, N-Channel 2.6m Positive High Voltage Dual Ideal Diode-OR with Input Supply and Fuse Monitors $2.50 (LTC4355CS#PBF)
39LTC4416 2 3.6 36 20 Dual, External, P-Channel 70µ 36V, Low Loss Dual PowerPath Controllers for Large PFETs $2.45 (LTC4416EMS#PBF)
40LTC4413-2 2 2.6 5.5 2.6 Dual, Internal, P-Channel 40µ Dual 2.6A, 2.5V to 5.5V Fast Ideal Diodes in a 3mm x 3mm DFN, Overvoltage Protection Sensor with Dri $2.25 (LTC4413EDD-2#PBF)
41LTC4413-1 2 2.6 5.5 2.6 Dual, Internal, P-Channel 40µ Dual 2.6A, 2.5V to 5.5V Fast Ideal Diodes in a 3mm x 3mm DFN $2.15 (LTC4413EDD-1#PBF)
42LTC2952 2 2.7 28 5 Dual, External, P-Channel 65µ Push Button PowerPath Controller with Supervisor $2.95 (LTC2952CUF#PBF)
43LTC4414 1 3 36 20 External, P-Channel, Single 36µ 36V, Low Loss PowerPath Controller for Large PFETs $1.85 (LTC4414EMS8#PBF)
44LTC4413 2 2.5 5.5 2.6 Dual, Internal, P-Channel 25µ Dual 2.6A, 2.5V to 5.5V, Ideal Diodes in 3mm × 3mm DFN $2.15 (LTC4413EDD#PBF)
45LTC4354 2 -80 -4.5 10 Dual, External, N-Channel 1.2m Dual Negative Voltage Ideal Diode-OR Controller and Monitor $1.95 (LTC4354CS8#PBF)
46LTC4412HV 1 2.5 36 5 External, P-Channel, Single 18µ Rugged version of the LTC4412: Vin up to 36V $1.76 (LTC4412HVIS6#TRPBF)
47LTC4411 1 2.6 5.5 2.6 Internal, P-Channel, Single 40µ Integrated switch: Replaces power supply OR $1.66 (LTC4411ES5#TRPBF)
48LTC4412 1 2.5 28 5 External, P-Channel, Single 15µ Replaces power supply OR $1.36 (LTC4412ES6#TRPBF)
49LTC4410 1 4.35 5.5 500m External, P-Channel, Single 500µ Allows faster charging from USB port and complies with USB spec. $1.26 (LTC4410ES6#TRPBF)
50LTC1473L 2 4.75 30 5 Dual, External, N-Channel 100µ Power path management for multiple DC sources. 3.3V to 10V input. all N-Channel MOSFETs for low los $3.55 (LTC1473LCGN#PBF)
51LTC1479 3 6 28 5 External, N-Channel, Triple 175µ Triple PowerPath Controller for Dual Battery Systems and AC/DC $7.05 (LTC1479CG#PBF)
52LTC1473 2 4.75 30 5 Dual, External, N-Channel 100µ Dual, High Gate Drive $3.55 (LTC1473CGN#PBF)