PoE PD(受電デバイス)

アナログ・デバイセズの PD(受電デバイス)コントローラは、IEEE PoE(13W)規格、IEEE PoE+(25.5 W)規格、IEEE PoE++(71 W)規格、ADI LTPoE++(最大 90 W)規格などの、イーサネットを介した複数のレベルの PoE(Power over Ethernet)をサポートします。
PD コントローラには、PSE(給電デバイス)に正しいシグネチャや分類を提供することで PSE がイーサネット・ケーブル上の PD(受電デバイス)に適切な量の電力を供給するようにする最終的な役割を果たします。
アナログ・デバイセズの PD コントローラの一部は効率的な DC/DC コンバータと一体化された簡素な設計になっていますが、設計者が独自の DC/DC コンバータを自分で選択できる PD コントローラもあります。これらを使用することで設計者は独特の費用効果条件を容易に実現できます。
製品セレクション・テーブル

PoE Powered Device (PD)

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart## of ChannelsPoE TypeTopologyMax Power
(typ)
(W)
IEEE-Compliant ClassificationIEEE-Compliant DetectionCommentsUS Price 1000 to 4999
($ US)
1LT4294 1 1, 2, 3, 4- 71 Five Event, Four Event, One Event, Three Event, Two Event Yes (Internal 25k resistor) IEEE 802.3bt PD Interface Controller $1.95 (LT4294IDD#PBF)
2LT4295 1 1, 2, 3, 4 Flyback, Forward 71 Five Event, Four Event, One Event, Three Event, Two Event Yes (Internal 25k resistor) IEEE 802.3bt PD Interface with Forward/Flyback Controller $2.75 (LT4295IUFD#PBF)
3LT4276 1 1, 2, LTPoE++ Flyback, Forward 90 One Event, Two Event Yes (Internal 25k resistor) LTPoE++/PoE+/PoE PD Forward/Flyback Controller $2.25 (LT4276CIUFD#PBF)
4LT4275 1 1, 2, LTPoE++- 90 One Event, Two Event Yes (Internal 25k resistor) LTPoE++/PoE+/PoE PD Controller $1.45 (LT4275CIDD#PBF)
5LTC4278 1 2 Flyback 25.5 One Event, Two Event Yes (Internal 25k resistor) IEEE 802.3at PD with Synchronous No-Opto Flyback Controller and 12V Aux Support $2.60 (LTC4278CDKD#PBF)
6LTC4269-2 1 2 Forward 25.5 One Event, Two Event Yes (Internal 25k resistor) IEEE 802.3at High Power PD and Sychronous Forward Controller with AUX Support $2.60 (LTC4269CDKD-2#PBF)
7LTC4269-1 1 2 Flyback 25.5 One Event, Two Event Yes (Internal 25k resistor) IEE 802.3at PD with Synchronous No-Opto Flyback Controller $2.40 (LTC4269CDKD-1#PBF)
8LTC4265 1 2- 25.5 One Event, Two Event Yes (Internal 25k resistor) IEEE 802.3 at High Power PD Interface Controller with 2-Event Classification Recognition $1.80 (LTC4265CDE#PBF)
9LTC4267-3 1 1 Flyback 13 One Event Yes (Internal 25k resistor) Power over Ethernet IEEE 802.3af PD Interface with Integrated 300kHz Switching Regulator $2.10 (LTC4267CGN-3#PBF)
10LTC4267-1 1 1 Flyback 13 One Event Yes (Internal 25k resistor) Power over Ethernet IEEE 802.3af PD Interface with Integrated Switching Regulator $2.10 (LTC4267CGN-1#PBF)
11LTC4267 1 1 Flyback 13 One Event Yes (Internal 25k resistor) Power over Ethernet IEEE 802.3af PD Interface with Integrated Switching Regulator $2.10 (LTC4267CGN#PBF)
12LTC4257-1 1 1- 13 One Event Yes (Internal 25k resistor) 100V, 400mA internal FET, dual current limit for legacy applications $1.75 (LTC4257CS8-1#PBF)
13LTC4257 1 1- 13 One Event Yes (Internal 25k resistor) 100V, 400mA internal FET $1.65 (LTC4257CS8#PBF)