給電装置 (PSE)

アナログ・デバイセズの 給電装置(PSE)コントローラは、イーサネットを介した複数のレベルの PoE(Power over Ethernet)をサポートしています。すなわち、IEEE PoE(13 W)規格、IEEE PoE+(25.5 W)規格、ADI LTPoE++(最大 90 W)規格です。PSE コントローラには、イーサネット・ケーブル上の PD(受電デバイス)に適切な量の電力を供給することに加えて、PD の検出や分類を行う役割があります。当社の最新世代 PSE コントローラは IEEE準拠であり、0.1 Ω 検出抵抗を使用して消費電力を抑え、信頼性の高い 4 ポイント PD 検出方式を使用して誤った PD 検出を排除します。外部 MOSFET、スケーラブル・ケーブル放電保護方式、すべてのアナログ・ピンで 80 V abs 最大定格、過熱保護のすべてによって、確実な動作が保証されます。
製品セレクション・テーブル

PoE Power Sourcing Equipment (PSE)

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart## of ChannelsPoE TypeMax Power
(typ)
(W)
IEEE-Compliant DetectionIEEE-Compliant ClassificationIEEE-Compliant DisconnectionI2C InterfaceUS Price 1000 to 4999
($ US)
1LTC4292 4 1, 2, 3, 4, LTPoE++ 71 4-Point Five Event, Four Event, LTPoE++, One Event, Three Event, Two Event DC Yes $6.00 (LTC4292IUJ#PBF)
2LTC4291 4 1, 2, 3, 4, LTPoE++ 71 4-Point Five Event, Four Event, LTPoE++, One Event, Three Event, Two Event DC Yes $2.00 (LTC4291IUF#PBF)
3LTC4279 1 1, 2, LTPoE++ 123 4-Point LTPoE++, One Event, Two Event DC No $3.45 (LTC4279IS#PBF)
4LTC4290 & LTC4271 8 1, 2, LTPoE++ 90 4-Point LTPoE++, One Event, Two Event DC Yes $7.00 (LTC4290CIUJ#PBF)
5LTC4271 1------ $3.00 (LTC4271IUF#PBF)
6LTC4270 & LTC4271 12 1, 2, LTPoE++ 90 4-Point LTPoE++, One Event, Two Event DC Yes $9.00 (LTC4270CIUKG#PBF)
7LTC4274 1 2 25.5 4-Point One Event, Two Event DC Yes $4.50 (LTC4274CUHF#PBF)
8LTC4266 4 2 25.5 4-Point One Event, Two Event DC Yes $5.00 (LTC4266CUHF#PBF)
9LTC4263-1 1- 30 2-Point One Event DC or AC No $2.95 (LTC4263CDE-1#PBF)
10LTC4263 1 1 12.95 2-Point One Event DC or AC No $2.95 (LTC4263CDE#PBF)