PCI ホットスワップ・コントローラ

アナログ・デバイセズの PCI ホットスワップ・コントローラのポートフォリオは、PCI、CompactPCI、PCI Express などのバス規格で仕様規定されている複数の低電圧電源を利用して、産業用コンピュータおよびサーバでの安全なボードの挿入と取り出しのための堅牢でコンパクトなソリューションを提供します。バスのプレバイアス(プリチャージ)、ローカル PCI リセット・ロジック、シーケンシング、内蔵スイッチ、および I2C モニタリングおよび制御などの機能が備わっています。
製品セレクション・テーブル

PCI Hot Swap Controllers

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Circuit BreakersVin RangeCircuit Breaker ThresholdCircuit Breaker Accuracy
(typ)
(%)
PrechargeFeaturesCommentsUS Price 1000 to 4999
($ US)
1LTC4242 6 12, 3.3, 3.3 aux 50mV (3.3,12), 550mA (3.3 aux) 10 Yes- Dual Slot Hot Swap Controller for PCI Express $3.30 (LTC4242CG#PBF)
2LTC4245 4 ±12 or 3.3, 12, 3.3, 3.3 aux, 5 25mV (3.3,5), 50mV (±12) 10 Yes 8-bit ADC, Digital Interface Multiple Supply Hot Swap Controller with I2C Compatible Monitoring $5.95 (LTC4245CUHF#PBF)
3LTC4244 4 ±12, 3.3, 5 52mV 14 Yes- Rugged CompactPCI bus hot swap controllers, -1 option for applications without –12V $3.90 (LTC4244CGN#PBF)
4LTC4240 4 ±12, 3.3, 5 55mV 9 Yes Digital Interface Controls 3.3V,5V with N-Channel FETs, ±12V supplies controlled with internal switches. I2C compatibl $4.25 (LTC4240CGN#PBF)
5LTC4241 5 ±12, 3.3, 3.3 aux, 5 55mV (3.3,5), 850mA (12), 450mA (-12) 27 No- Controls 3.3V,5V, and 3.3V Aux with N-Channel FETs, ±12V supplies controlled with internal switches. $1.75 (LTC4241CGN#PBF)
6LTC1643A 4 ±12V, 3.3, 5 53mV (5, 3.3), 850mA (12), 450mA (-12) 24.5 No- Controls 3.3V and 5V with N-Channel FETs, ±12V supplies controlled with internal switches for PCI an $4.25 (LTC1643AHCGN#PBF)
7LTC1644 4 ±12V, 3.3, 5 55mV 27 Yes- 3.3V, 5V and ±12V supplies for CompactPCI, LOCAL_PCI_RST# logic, 1V precharge for data bus $3.60 (LTC1644CGN#PBF)
8LTC1646 2 2.7V to 7V 56mV 16 Yes- 3.3V and 5V supplies for CompactPCI, LOCAL_PCI_RST# logic, 1V precharge for data bus $3.40 (LTC1646CGN#PBF)