エネルギー・モニタ

アナログ・デバイセズのエネルギー・モニタは、他のキー・パラメータに加えて、正確なボード・レベルの電力量計測を提供します。内部アキュムレータによって充電エネルギーと時間の正確な測定値が提供され、便利な内部水晶発振器か、より正確な外部水晶発振器を時間ベースとして使用するオプションもあります。このポートフォリオのデバイスは、内部シャント・レギュレータを使用して最大 100 V またはそれを超えるレールの電流、電圧、電力、電荷、およびエネルギーの測定値を提供し、一方でその他のデバイスは、パラメータの測定値と、わずか 9 mA のオフセット(高ダイナミック・レンジ)で最大 ±30 A のレールの便利な検出抵抗のモニタリングを提供します。
製品セレクション・テーブル

Energy Monitor

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Number of SuppliesVin RangeFeaturesADCInterfaceCommentsUS Price 1000 to 4999
($ US)
1LTC2947 1 0V to 15V Charge Monitor, Current Monitor, Energy Monitor, Integrated Rsense, Power Monitor, Voltage Monitor 18-bit Serial I2C, Serial SPI 30A Power/Energy Monitor with Integrated Sense Resistor $5.95 (LTC2947IUFE#PBF)
2LTC2946 1 -100V to +100V (extendable to higher voltages) Current Monitor, Energy Monitor, I2C Interface, Power Monitor, Voltage Monitor 12-Bit Serial I2C Wide Range I2C Power, Charge and Energy Monitor $3.95 (LTC2946CMS#PBF)