パワー計測機能を備えたデジタル PFC コントローラ

パワー計測機能を備えたアナログ・デバイセズのデジタル PFC(Power Factor Correction: 力率補正)コントローラは、AC および DC 電源、コンピュータ・サーバーとストレージ、通信、工業、医療などのアプリケーション向けに、柔軟な PFC コントローラ・ソリューションを提供します。これらの製品は、高精度の入力パワー計測、突入電流制御、最適高調波補正などの機能を備えています。

Digital PFC Controllers with Power Metering

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Power Device FeaturesVs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Is
(typ)
(A)
Price (1000+)
($ US)
1ADP1048 Bridgeless and Interleaving Applications, EEPROM on Chip, Internal Vref, Monitor ADC, OV, PFC Controller, PGOOD1, Power on Reset, PWM Controller, UV, Vin Monitor 3 3.6 17m $3.60 (ADP1048ARQZ-R7)
2ADP1047 EEPROM on Chip, Internal Vref, Monitor ADC, OV, PFC Controller, PGOOD1, Power on Reset, PWM Controller, Vin Monitor 3 3.6 17m $3.00 (ADP1047ARQZ-R7)