デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた DC/DC コントローラ

デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM)機能を備えた DC/DC コントローラは、パワー・システムに関する正確な情報を提供し、面倒な操作なしで数十におよぶ電圧の制御と管理を自律的に行います。これらのコントローラは、電圧と電流、シーケンシング、動作周波数、マージニング、故障、温度を含むオンボード EEPROM パラメータを使って、高精度のプログラミングとテレメトリを行います。アナログ・デバイセズの製品は、PSM デバイスの設定と通信に使用する Windows ベースの強力で使いやすい開発ソフトウェア・ツール、LTpowerPlay® によってサポートされています。展開時は、既存の組み込みシステムやアーキテクチャと PSM デバイスをシームレスに統合することができます。

PSM

パワー・システム・マネージメント(PSM)デバイスは、デジタル PMBus/SMBus/I2C インターフェース・ベースの制御、テレメトリ、ブラックボックス型故障記録などの機能をアナログ DC/DC パワー・コンバータに追加し、以下のような高レベルの能力をパワー・システムに提供します。

PSMの詳細はこちら


LTPowerPlay

LTpowerPlay® は、アナログ・デバイセズのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。


LTpowerPlayの詳細はこちら

DC-DC Controllers with Digital Power System Management

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Output Current
(typ)
(A)
FunctionInterfaceADCDACUS Price 1000 to 4999
($ US)
1LTC3882-1 (single output) 1 3 13.2 80 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 12-Bit $5.35 (LTC3882EUJ-1#PBF)
2LTC3882-1 (dual output) 2 3 13.2 40 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 12-Bit $5.35 (LTC3882EUJ-1#PBF)
3LTC3884 (single output) 1 4.5 38 60 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 12-Bit $6.35 (LTC3884EUK#PBF)
4LTC3884 (dual output) 2 4.5 38 30 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 12-Bit $6.35 (LTC3884EUK#PBF)
5LTC3870-1 2 4.5 60 20 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C-- $2.35 (LTC3870EUF-1#PBF)
6LTC3886 (single output) 1 4.5 60 30 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 12-Bit $6.35 (LTC3886EUKG#PBF)
7LTC3886 (dual output) 2 4.5 60 15 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 12-Bit $6.35 (LTC3886EUKG#PBF)
8LTC3887 (single output) 1 4.5 24 60 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 12-Bit $5.47 (LTC3887EUJ-1#PBF)
9LTC3887 (dual output) 2 4.5 24 30 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 12-Bit $5.47 (LTC3887EUJ-1#PBF)
10LTC3815 1 2.25 5.5 6 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C 13-Bit 9-Bit $4.71 (LTC3815EUFE#PBF)
11ADP1052 1 3 3.6- DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS-- $4.20 (ADP1052ACPZ-RL)
12LTC3882 (single output) 1 3 13.2 80 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 12-Bit $5.35 (LTC3882EUJ#PBF)
13LTC3882 (dual output) 2 3 13.2 40 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 12-Bit $5.35 (LTC3882EUJ#PBF)
14LTC3870 2 4.5 60 20 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C-- $2.35 (LTC3870EUFD#PBF)
15ADP1055 1 3 3.6- DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS-- $4.60 (ADP1055ACPZ-RL)
16ADP1050 1 3 3.6- DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS-- $3.40 (ADP1050ACPZ-R7)
17ADP1051 1 3 3.6- DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS-- $3.90 (ADP1051ACPZ-R7)
18ADP1046A 1 3 3.6- DC/DC Regulator With Power System Management I²C-- $4.50 (ADP1046AACPZ-R7)
19LTC3883 1 4.5 24 30 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 12-Bit $4.82 (LTC3883EUH-1#PBF)
20ADP1053 1 3 3.6- DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS-- $5.30 (ADP1053ACPZ-RL)
21ADP1048 1 3 3.6- DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS-- $3.60 (ADP1048ARQZ-R7)
22ADP1047 1 3 3.6- DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS-- $3.00 (ADP1047ARQZ-R7)
23LTC3880 (single output) 1 4.5 24 60 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 12-Bit $5.35 (LTC3880EUJ-1#PBF)
24LTC3880 (dual output) 2 4.5 24 30 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 12-Bit $5.35 (LTC3880EUJ-1#PBF)
25ADP1043A 1 3.15 3.6- DC/DC Regulator With Power System Management--- $4.64 (ADP1043AACPZ-RL)