デジタル・パワー・システム・マネージメント

アナログ・デバイセズのデジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM)製品は、試作、展開、現場使用時におけるパワー・システムの特性評価、最適化、およびデータ・マイニングを容易にし、時間を短縮するのに役立ちます。これらの PSM 製品の設定とモニタリングは、PMBus/SMBus/I²C デジタル・インターフェースを通じて行います。アナログ・デバイセズが提供するエンジニア・レベルの開発環境 LTpowerPlay® は、電源電圧、電流、電力および使用電力量、シーケンシング、マージニング、およびブラック・ボックス故障ログ・データの制御とモニタリングを可能にします。グラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)を備えたこの業界最先端の開発ソフトウェアは、最大 256 の電源レールに対応できることが実証されています。

PSM

パワー・システム・マネージメント(PSM)デバイスは、デジタル PMBus/SMBus/I2C インターフェース・ベースの制御、テレメトリ、ブラックボックス型故障記録などの機能をアナログ DC/DC パワー・コンバータに追加し、以下のような高レベルの能力をパワー・システムに提供します。

PSMの詳細はこちら


LTPowerPlay

LTpowerPlay® は、アナログ・デバイセズのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。


LTpowerPlayの詳細はこちら

デジタル電源管理IC

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
FunctionInterfaceADCDAC
1LTC2979 16 3.13 3.47 Digital Power System Manager PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 10-Bit
2LTC2972 2 4.5 15 Digital Power System Manager PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 10-Bit
3LTC7106 1 2.5 5.5 Current DAC with PMBus Interface PMBUS, SMBus/I2C- 7-bit
4LTC3882-1 (single output) 1 3 13.2 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 12-Bit
5LTC3882-1 (dual output) 2 3 13.2 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 12-Bit
6LTC3884 (single output) 1 4.5 38 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 12-Bit
7LTC3884 (dual output) 2 4.5 38 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 12-Bit
8LTC3870-1 2 4.5 60 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C--
9LTM4676A (single output) 1 4.5 26.5 DC/DC uModule Regulator With Power System Manageme I²C, PMBUS, SMBUS 16-Bit 12-Bit
10LTM4676A (dual output) 2 4.5 26.5 DC/DC uModule Regulator With Power System Manageme I²C, PMBUS, SMBUS 16-Bit 12-Bit
11LTM4675 (single output) 1 4.5 17 DC/DC uModule Regulator With Power System Manageme I²C, PMBUS, SMBUS 16-Bit 12-Bit
12LTM4675 (dual output) 2 4.5 17 DC/DC uModule Regulator With Power System Manageme I²C, PMBUS, SMBUS 16-Bit 12-Bit
13LTC3886 (single output) 1 4.5 60 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 12-Bit
14LTC3886 (dual output) 2 4.5 60 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 12-Bit
15LTC2980 16 3.13 15 Digital Power System Manager PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 10-Bit
16LTC3887 (single output) 1 4.5 24 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 12-Bit
17LTC3887 (dual output) 2 4.5 24 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 12-Bit
18LTM4677 (single output) 1 4.5 16 DC/DC uModule Regulator With Power System Manageme I²C, PMBUS, SMBUS 16-Bit 12-Bit
19LTM4677 (dual output) 2 4.5 16 DC/DC uModule Regulator With Power System Manageme I²C, PMBUS, SMBUS 16-Bit 12-Bit
20LTC3815 1 2.25 5.5 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C 13-Bit 9-Bit
21ADP1052 1 3 3.6 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS--
22LTC2975 4 3.13 15 Digital Power System Manager PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 10-Bit
23LTM2987 16 3.13 15 Digital Power System Manager PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 10-Bit
24LTC3882 (single output) 1 3 13.2 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 12-Bit
25LTC3882 (dual output) 2 3 13.2 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 12-Bit
26LTC3870 2 4.5 60 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C--
27ADP1055 1 3 3.6 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS--
28ADP1050 1 3 3.6 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS--
29LTM4676--- DC/DC uModule Regulator With Power System Manageme I²C, PMBUS, SMBUS--
30LTC2977 8 3.13 15 Digital Power System Manager PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 10-Bit
31ADP1051 1 3 3.6 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS--
32ADP1046A 1 3 3.6 DC/DC Regulator With Power System Management I²C--
33LTC3883 1 4.5 24 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 12-Bit
34LTC2974 4 3.13 15 Digital Power System Manager PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 10-Bit
35ADP1053 1 3 3.6 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS--
36ADP1048 1 3 3.6 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS--
37ADP1047 1 3 3.6 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS--
38LTC3880 (single output) 1 4.5 24 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 12-Bit
39LTC3880 (dual output) 2 4.5 24 DC/DC Regulator With Power System Management PMBUS, SMBus/I2C 16-Bit 12-Bit
40ADP1043A 1 3.15 3.6 DC/DC Regulator With Power System Management---
41LTC2970 2 4.5 15 Digital Power System Manager PMBUS, SMBus/I2C 14-Bit 8-Bit