ケーブル・ドロップ補償

アナログ・デバイセズのケーブル・ドロップ補償技術は、1対のリモート・センス・ワイヤを追加することなく、長距離高抵抗ケーブルに厳密な負荷レギュレーション・ソリューションを提供します。
このポートフォリオの製品群は、帰還ループを介してラインのインピーダンスと正しい電源出力電圧を連続調査し、電流の変化と関係なく負荷の安定した電圧を維持します。
アナログ・デバイセズのデバイスには、調節可能電源や電圧レギュレータの出力電圧を制御するように設計された電流モード出力を備えた高精度ハイサイド電流検出製品もあります。これを使用することで、ワイヤ、パターン、またはケーブルの抵抗によって生じるリモート負荷の電圧低下を補償することができます。
製品セレクション・テーブル

Cable Drop Compensation

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Vin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
FeaturesNumber of SuppliesIsupply
(typ)
(A)
CommentsPrice (1000+)
($ US)
1LT3091 -36 -1.5 Cable Drop Compensation, Current Source Reference, Output Current Monitor, Shutdown 1 1.2m –36V, 1.5A Negative Linear Regulator with Programmable Current Limit $2.87 (LT3091EDE#PBF)
2LT3697 5 35 Burst Mode, Cable Drop Compensation, External Synchronization, Resistor Set Frequency 1 300µ USB 5V, 2.5A Output, 35V Input Buck with Cable Drop Compensation $2.75 (LT3697EMSE#PBF)
3LT8697 5 42 Cable Drop Compensation, External Synchronization, Output Current Monitor, Programmable Output Current Limit, Resistor Set Frequency, Tracking 1 9m USB 5V 2.5A Output, Cable Drop Compensation $3.55 (LT8697EUDD#PBF)
4LT3090 -36 -1.5 Cable Drop Compensation, Current Source Reference, Output Current Monitor, Shutdown 1 1m –36V, 600mA Negative Linear Regulator with Programmable Current Limit $2.15 (LT3090EDD#PBF)
5LT6110 2 50 Cable Drop Compensator 1 16µ Cable/Wire Drop Compensator $1.29 (LT6110ITS8#TRPBF)
6LT3081 1.2 36 Cable Drop Compensation, Current Source Reference, Output Current Monitor, Temperature Monitor 1 1.1m 1.5A Single Resistor Rugged Linear Regulator with Monitors $2.60 (LT3081EDF#PBF)
7LT3086 1.4 40 Cable Drop Compensation, Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown, Temperature Monitor 1 1.2m 40V, 2.1A Low Dropout Adjustable Linear Regulator with Monitoring and Cable Drop Compensation $3.00 (LT3086EDHD#PBF)
8LT4180 3.1 50 Virtual Remote Sense 1 1m Virtual Remote Sense Controller $2.95 (LT4180EGN#PBF)