電源監視、制御、保護

アナログ・デバイセズの監視、制御、保護ファミリーは、高性能システムで要求されるアナログおよびデジタル・パワー・マネージメント機能に対するソリューションを提供しています。監視機能には、リセット生成の電圧監視や、電圧、電流、チャージ、電力、エネルギー、温度の ADC ベース・デジタル測定が含まれています。電力制御では、デバイスが電源レールをオン・オフでき、それらを正確にシーケンス、トラック、トリム、マージン付けできます。
サージ・ストッパ、ホット・スワップ、および最適なダイオード・コントローラによって異常な電圧や電流から保護されます。堅牢な PoE(Power over Ethernet)コントローラによって、最大 90 W の電力の管理と、低価格のイーサネット・ケーブルを介した PSE(給電デバイス)と受電デバイスの間での転送が可能になります。当社のポートフォリオには高い精度が組み込まれ、さまざまなレベルで機能が統合され、アナログまたはデジタル構成が用意されています。