MEMSジャイロセンサー

アナログ・デバイセズのMEMSジャイロセンサーのポートフォリオは、オンチップで集積化されたさまざまなMEMSセンサーとシグナル・コンディショニング機能を提供します。
複雑かつ厳しい動作条件下で物体の角速度を高い信頼性で検出して測定する、MEMSジャイロセンサーとiSensor MEMSジャイロスコープ・サブシステムをぜひご利用ください。

製品セレクション・テーブル

MEMS Gyroscopes

MEMS Gyroscopes

Part#Sensing AxisMeasurement RangeMEMS Sensitivity (typ)Noise Density (typ)-3dB Bandwidth (typ)Nonlinearity (typ)Temp SensorVoltage ReferenceVoltage SupplySupply Current (typ)US Price 1000 to 4999Operating Temp Range
ADXRS290 X, Y +/- 100 °/s 200 LSB/°/s 0.004 480 Hz +/- 0.5% of FS Yes No 2.7 to 5 7.8 mA $9.90 -25 to +85
ADXRS645- +/- 20000 °/s- 0.25 2000 Hz 0.1% of FS Yes No 4.75 to 5.25 - $975.00 -40 to 175°C
ADXRS646 Z +/- 250 °/s 9 mV/°/s 0.01 1 0.01% of FS Yes- 5.75 to 6.25 4 mA $61.82 -40 to +125
ADXRS800 Z +/-300 °/s- - -- Yes- 3 to 5 - - -40 to +105
ADXRS642 Z +/- 250 °/s 7 mV/°/s 0.02 2 kHz 0.1% of FS Yes No 4.75 to 5.25 3.5 mA $41.85 -40 to +105
ADXRS649- +/- 20000 °/s 0.1 mV/°/s 0.25 2 kHz 0.1% of FS Yes No 4.75 to 5.25 3.5 mA $58.59 -40 to +105
ADXRS453- +/ - 300 °/s 80 LSB/°/s 0.015 0.775 kHz 0.05% of FS rms Yes No 3 to 5.25 6 mA $48.24 -40 to +105
ADXRS450- +/-300 °/s 80 LSB/°/s 0.015 0.08 kHz 0.04% of FS Yes No 3 to 5.25 6 mA $33.40 -40 to +105
ADXRS652- +/- 250 °/s 7 mV/°/s 0.06 2.5 kHz 0.1% of FS Yes No 4.75 to 5.25 3.5 mA $21.69 -40 to +105
ADXRS624- +/- 50 °/s 25 mV/°/s 0.04 1 kHz 0.1% of FS Yes No 4.75 to 5.25 3.5 mA $27.24 -40 to +105
ADXRS623- +/- 150 °/s 12.5mV/°/s 0.04 3 kHz 0.1% of FS Yes No 4.75 to 5.25 3.5 mA $27.24 -40 to +105
ADXRS622 Z +/- 250 °/s 7 mV/°/s 0.06 2.5 kHz 0.1% of FS Yes No 4.75 to 5.25 3.5 mA $27.24 -40 to +105
ADXRS620- +/-300 °/s 6 mv/°/s 0.05 2.5 kHz 0.1% of FS Yes No 4.75 to 5.25 3.5 mA $27.24 -40 to +105