MEMS加速度センサー

アナログ・デバイセズのMEMS加速度センサーのポートフォリオは、消費電力、ノイズ、帯域幅、温度仕様の点で業界をリードしており、さまざまなセンサーとシグナル・コンディショニング機能がオンチップで集積化されています。
性能が重視されるアプリケーションにおいて加速度、傾き、衝撃、振動を高い信頼性で正確に検出して測定する、MEMS加速度センサーとiSensor MEMS加速度センサー・サブシステムをぜひご利用ください。
製品セレクション・テーブル

MEMS Accelerometers

MEMS Accelerometer

Part#Number of AxesAccelerometer Range in g +/- (max)-3dB Bandwidth (typ)Noise DensityOutput TypeSensitivity (typ)Sensitivity AccuracySupply CurrentVoltage SupplyAutomotive RecommendedUS Price 1000 to 4999Operating Temp Range
ADXL316 3- - 210-- - --- - -40 to +105
ADXL363 3- - - Digital 1 to 4 mg/LSB - 1.95 µA-- $4.57 -40 to +85
ADXL375 3 +/- 200g 1.6 kHz 5000 Digital 20.5 LSBs/g - 145 µA-- $4.52 -40 to +85
ADXL313 3 1, 2 g, 4 g 1.6 kHz 150 SPI 1024 LSB/g 10 170 µA 2.0 to 3.6 Yes - -40 to 105°C
ADXL377 3 +/- 200g 1.6 kHz 2400 Analog 6.5 mV/g - 300 µA 3 to 3.6- $4.38 -40 to +85
ADXL362Reference Circuit Available 3 +/- 2/4/8g 0.2 kHz 175 Digital 1 to 4 mg/LSB - 1.8 µA 1.6 to 3.5- $3.97 -40 to +85
ADXL350 3 +/- 2/4/8g 1.6 kHz - SPI up to 256 LSB/g - 166 µA 2.0 to 3.6- $4.57 -40 to +85
ADXL344 3 +/- 2/4/8/16g 1.6 kHz - SPI 256 LSB/g - 140 µA 1.7 to 2.75- $1.15 -40 to +85
ADXL343 3 +/- 2/4/8/16g 0.32 kHz - Digital 256 LSB/g - - 2.0 to 3.6- $1.15-
ADXL212 2 +/- 2g 0.5 kHz - Digital 12.5 %/g 12.5 0.7 mA 3 to 5.25- $12.23 -40 to +85
ADXL206 2 +/- 5g - 110 Analog 312 mV/g - 0.7 mA 4.75 to 5.25- $569.00 -40 to 175°C
ADXL312 3 1.5 g, 12 g, 3 g, 6 g 1.6 kHz 340 SPI 345 LSB/g - 170 µA 2.0 to 3.6 Yes $3.33 -40 to 105°C
ADXL337 3 +/- 3g 1.6 kHz 175 Analog 300 mV/g - 300 µA 1.8 to 3.6- $1.57 -40 to +85
ADXL346 3 +/- 2/4/8/16g 1.6 kHz - Digital up to 256 LSB/g 10 145 µA 1.7 to 2.75- $3.04 -40 to +85
ADXL327 3 +/- 2g 1.6 kHz 250 Analog 420 mV/g 10 350 µA 1.8 to 3.6- $2.38 -40 to +85
ADXL326 3 +/- 16g 1.6 kHz 250 Analog 57 mV/g 10 350 µA 1.8 to 3.6- $2.38 -40 to +85
ADXL325 3 +/- 5g 1.6 kHz 250 Analog 174 mV/g 10 350 µA 1.8 to 3.6- $2.38 -40 to +85
ADXL345Reference Circuit Available 3 +/- 2/4/8/16g 1.6 kHz - Digital up to 256 LSB/g 10 145 µA 2.0 to 3.6- $3.04 -40 to +85
ADXL001Reference Circuit Available 1 +/- 250g, +/- 500g, +/- 70g 22 kHz 4000 Analog 16 mV/g (+/- 70g) - 5 mA 3.135 to 6- $13.29 -40 to +125
ADXL335 3 +/- 3g 1.6 kHz 300 Analog 300 mV/g 10 350 µA 1.8 to 3.6- $2.38 -40 to +85
ADXL180 1 50 g to 500 g 0.8 kHz - Digital 0.125 g/LSB (50 g) - 7.7 mA 5 to 14.5- - -40 to +125
ADXL213 2 +/- 1.2g 2.5 kHz 160 PWM 30 %/g 10 0.7 mA 3 to 6- $12.23 -40 to +85
ADXL203Reference Circuit Available 2 +/- 1.7g, +/- 18g, +/- 5g 2.5 kHz 110 Analog 1000 mV/g 4 0.7 mA 3 to 6- $12.23 -40 to +125
ADXL103 1 +/- 1.7g, +/- 18g, +/- 5g 2.5 kHz 110 Analog 1000 mV/g 4 0.7 mA 3 to 6 Yes $10.17 -40 to +125
ADXL78 1 +/- 70g 0.4 kHz 1800 Analog 27mV/g 5 1.3 mA 4.75 to 5.25 Yes $5.58 -40 to +105
ADXL278 2 +/- 70g 0.4 kHz 1800 Analog 27mV/g 5 2.2 mA 4.75 to 5.25 Yes $7.84 -40 to +105
ADXL193 1 +/- 250g 0.4 kHz 5000 Analog 8 mV/g 5 1.5 mA 4.75 to 5.25 Yes $6.68 -40 to +125