iSensor MEMS慣性測定ユニット

アナログ・デバイセズのMEMS慣性計測ユニット(IMU)センサーは、高精度のジャイロセンサー、加速度センサー、磁気センサー、圧力センサーを複数軸で組み合わせたものが基本になっています。
これらのプラグ・アンド・プレイ型高集積ソリューションはすべて工場で校正済みで、補正機能とセンサー処理機能が組み込まれており、シンプルでプログラム可能なインターフェースも備えています。
iSensor MEMS IMUは、非常に複雑なアプリケーションや常に変化するような条件下においても、複数の自由度(DoF)を持つ対象を高い信頼性で検出して処理します。
製品セレクション・テーブル

iSensor MEMS Inertial Measurement Units

iSensor MEMS Inertial Measurement Units

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Gyro RangeBias TempcoIn-Run BiasARW-3dB Bandwidth
(Hz)
Noise Density (°/s/rtHz)Linear-gAccelerometer RangeBias TempcoNoise Density (µg/rtHz)Calibration Range (min)
(Deg)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADIS16460 +/- 100 °/s 0.007 8 0.12 350- 0.01 5 g 0.05-- $159.00
2ADIS16488A +/- 450 °/s 0.0025 5.1 0.3 5.5k 0.0066 0.009 18 g 16 67 70 $1190.00
3ADIS16445 +/- 250 °/s 40 12 0.56-- 0.015 5 g 0.005-- $325.00
4ADIS16448 +/- 1000 °/s 0.005 14.5 0.66 0.33k- 0.015 18 g 40-- $405.00
5ADIS16485 +/- 450 °/s 0.0025 6.25 0.3 0.33k- 0.009 5 g 0.035- -40 $1095.00
6ADIS16480 +/- 450 °/s 0.0025 6.25 0.3 0.33k- 0.009 18 g 0.035- -40 $1545.00
7ADIS16407 +/ - 300 °/s 0.01 25 1.9 0.33k- 0.05 18 g 0.3- -40 $444.00
8ADIS16334 +/ - 300 °/s 0.01 25- 0.33k 0.044 0.05 5 g 0.05- -40 $336.00
9ADIS16375 +/ - 300 °/s 0.005 12 1 0.33k 0.02 0.013 18 g 0.035- -40 $649.00
10ADIS16305 +/ - 300 °/s 0.006 25 1.9 0.33k 0.04 0.05 3 g 0.3- -40 $96.00
11ADIS16367 +/ - 300 °/s 0.01 47 2 0.33k 0.044 0.05 18 g 0.3- -40 $403.00
12ADIS16362 +/ - 300 °/s 0.01 25 2 0.33k 0.044 0.05 1.7 g 0.05- -20 $336.00
13ADIS16405 +/ - 300 °/s 0.01 25 2 0.33k 0.05 0.05 18 g 0.3- -40 $412.00
14ADIS16365 +/ - 300 °/s 0.01 25 2 0.33k 0.05 0.05 18 g 0.3- -40 $375.00
15ADIS16364 +/ - 300 °/s 0.01 25 2 0.33k 0.05 0.05 5 g 0.05- -20 $336.00
16ADIS16300 +/ - 300 °/s 0.1 25 1.9 0.33k 0.038 0.05 3 g 0.45-- $74.00