ジャイロセンサー

アナログ・デバイセズのMEMSジャイロセンサーのポートフォリオは、オンチップで集積化されたさまざまなMEMSセンサーとシグナル・コンディショニング機能を提供します。
複雑かつ厳しい動作条件下で物体の角速度を高い信頼性で検出して測定する、MEMSジャイロセンサーとiSensor MEMSジャイロスコープ・サブシステムをぜひご利用ください。

製品セレクション・テーブル

Gyroscopes

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart## of AxesMeasurement Range
(min)
(°/s)
Noise Density
(typ)
((°/s)/rtHz)
Nonlinearity
(typ)
(% FSR)
BW -3 dB
(typ)
(Hz)
Output TypeVs+
(max)
(V)
In-Run Bias Stability
(typ)
(°/hr)
Angular Random Walk
(typ)
(°/rthr)
Linear G
(typ)
((°/s)/g)
Input Range +/-
(min)
(°/s)
MEMS IntegratedUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADXRS910 1 300-- 201 SPI 5.25--- 300 No $6.10
2ADXRS290 2 100 0.004 0.5 480 SPI 5- 0.17- 100 Yes $9.90
3ADXRS645 1 2000 0.25 0.1 2000 Analog 5.25 100 1.2 0.1 2000 No $975.00
4ADIS16137-- 0.0036 0.05 400 SPI 5.25 2.8- 0.017 1000 Yes $689.00
5ADXRS810 1 409.6 0.015- 77 SPI 5.25-- 0.03 300 Yes $8.33
6ADXRS646 1 250 0.01 0.01 1 Analog 6.25- 0.6 0.015 250 No $61.82
7ADIS16136 1 480 0.0036 0.1 0.38k SPI 5.25- 0.167 0.017- Yes $649.00
8ADXRS800 1 409.6 0.015- 77 SPI 5.25-- 0.03- Yes-
9ADXRS642 1 300 0.02 0.01 2k Analog 5.25 20 1.2 0.03 250 No $41.85
10ADXRS649 1 20000 0.25 0.1 2k Analog 5.25 200 10.7 0.1- No $58.59
11ADXRS453 1 400 0.015 0.05 77.5 SPI 5.25 16 0.65 0.01 300 Yes $48.24
12ADXRS450 1 400 0.015 0.05 0.08k SPI 5.25 25 0.65 0.03 300 Yes $33.40
13ADXRS652 1 250 0.06 0.1 2.5k Analog 5.25 21.6 2.6 0.1- No $21.69
14ADXRS624 1 75 0.04 0.1 1k Analog 5.25 21.6 1.8 0.1 50 No $27.24
15ADXRS623 1 150 0.04 0.1 3k Analog 5.25 21.6 1.8 0.1- No $27.24
16ADIS16135 1 350 0.0122 0.008 330 SPI 5.25 6.1 0.75 0.03- Yes $499.00
17ADIS16265 1 320 0.04 0.1 330 SPI 5.25 25.2 2 0.2 80 Yes $58.27
18ADIS16260 1 320 0.04 0.1 330 SPI 5.25 25.2 2 0.2 80 Yes $43.75
19ADXRS622 1 250 0.06 0.1 2.5k Analog 5.25 21.6 2.6 0.1 300 No $28.06
20ADXRS620 1 300 0.05 0.1 2.5k Analog 5.25 21.6 2.2 0.1- No $28.06
21ADIS16060 1 80 0.04 0.12 1k SPI 5.25--- 50 Yes $36.43
22ADIS16080 1 80 0.05 0.12 0.04k SPI 5.25--- 80 Yes-