高精度変調器/復調器

アナログ・デバイセズの高精度変調器と復調器は、平衡変調/復調、同期検出、信号再生のほか、工業、医療、通信市場におけるさまざまなアプリケーションに使用できます。これらのデバイスは−40℃~+85℃の温度範囲で仕様が設定されており、消費電力も小さいため、バッテリ電源システムや低電圧システムに最適です。

その他のアプリケーション:
• ロックイン・アンプ
• 位相検出器
• 制御システム
製品セレクション・テーブル

Precision Modulators/Demodulators

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Sensor Primary FunctionSignal Conditioning FeaturesBW -3 dB
(typ)
(Hz)
BW, Baseband/Channel
(typ)
(Hz)
Vs span
(min)
(V)
Vs span
(max)
(V)
Gain Drift
(typ)
(ppm/°C)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADA2200Reference Circuit Available Precision Mod/Dem Demodulator, Programable LP Filter 4M 30k 2.7 3.6 5 $2.95
2AD630 Precision Mod/Dem Demodulator, Modulator 2M 1k 10 33 2 $13.50