マッチング・トランジスタ

アナログ・デバイセズは、優れたマッチング特性を備えたデュアルおよびクワッド・トランジスタを提供しています。オフセット電圧、温度ドリフト、hFEマッチングは、データシートの仕様に従って個別に試験済みです。デバイスの性能は工業用と軍用の温度範囲で保証されています。いずれもアンプや対数/逆対数回路の入力段として最適です。アナログ・デバイセズのマッチング・トランジスタは低ノイズ、高ゲインで、理想的なトランジスタに近い特性を備えています。
製品セレクション・テーブル

Matched Transistors

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Gain Match
(%)
Vos
(typ)
(V)
Vos TC
(typ)
(V/°C)
VNoise Density
(typ)
(V/rtHz)
Ios
(typ)
(A)
Reverse Breakdown
(V)
Ileakage Col-Col
(typ)
(A)
Ileakage Col-Base
(typ)
(A)
Ileakage Col-Emit
(typ)
(A)
Temp RangeCurrent GainUS Price 1000 to 4999
($ US)
1MAT14- 100µ 400n 1.8n 2n-- 5p 3n -40 to 85°C 600 $4.75
2SSM2212 0.5 10µ 80n 850p 6.2n- 35p 25p 35p -40 to 85°C 605 $2.99
3MAT12 0.5 10µ 80n 850p 6.2n 40 35p 25p 35p -40 to 85°C 605 $16.45
4SSM2220 0.5 40µ 300n 700p 6n 36- 50p-- 165-
5MAT03 0.03 100µ 500n 700p 35n 36---- 100-
6MAT01 0.03 100µ 500n 7.5n 600p 45 200p 50p 200p -55 to 125°C 500 $9.28