電流ミラー

アナログ・デバイセズの電流ミラーは、高い精度と広いダイナミック・レンジを持つ電源調整範囲の広いデバイスです。光パワーの監視、電流を監視しながらの電圧バイアス、電圧/電流変換などのアプリケーションに使用できます。これらの電流ミラーは、下は3nAから上は3mA程度までの電流を1%以内の直線性で監視することができます。電流ダイナミック・レンジは120dBまたは電流範囲にして6ディケードで、デバイスに組み込まれた過電流保護機能が入力ピンをグラウンドに強制してデバイスの損傷を防ぎます。全温度範囲(-40°C~+85°C)とプロセス範囲のうち、ダイナミック・レンジから外れるのは終盤の10dBに限られます。
製品セレクション・テーブル

Current Mirrors

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#BW -3 dB
(typ)
(Hz)
DNR
(typ)
(dB)
I-input
(min)
(A)
I-input
(max)
(A)
Input/Output Mirror RatioNonlinearity %
(typ)
(%)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Is Pos
(max)
(A)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADL5315Reference Circuit Available- 120 3n 3m 1:1 0.25 2.7 8 10.2m $1.95
2ADL5317Reference Circuit Available 2M 120 5n 5m 5:1 0.25 4 6 4.5m $4.15

テクニカルリソース