アナログ乗算器&除算器

アナログ乗算器や除算器は、2つ以上の独立した入力電圧または入力電流の積に比例した出力電圧または出力電流を生成するデバイスです。乗算器は、乗算と除算に加えて二乗、平方根、変調関数などの演算を行うことができます。アプリケーションには、リアルタイム応答が求められるレーダー、通信、工業用制御などが含まれます。アナログ・デバイセズは、最も豊富な乗算器/除算器モデルを用意しています。
製品セレクション・テーブル

Analog Multipliers and Dividers

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Transfer FunctionVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Vin RangeBW -3 dB
(typ)
(Hz)
Slew Rate
(typ)
(V/us)
Settling Time 0.1%
(typ)
(s p-p)
Total Error
(max)
(%)
Vout RangeIs
(typ)
(A)
Vs span
(min)
(V)
Vs span
(max)
(V)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADL5391 a (XPLS-XMNS)(YPLS-YMNS)/1V + (ZPLS-ZMNS) -1 1 2Vpp 2G 8.8k 2.1n 2.7 ±2V 135m 4.5 5.5 $4.95
2AD835 [(X1-X2)(Y1-Y2)/U] + Z -1 1 ±1 V 250M 1k 20 0.3 ±2.5 V 25m 9 11 $10.92
3AD633 [(X1-X2)(Y1-Y2)/10] + Z -10 10 ±10 V 1M 20 2 2 ±11 V 6m 16 36 $4.57
4AD734 [(X1-X2)(Y1-Y2)/(U1-U2)] + (Z1-Z2) -12.5 12.5 ±12.5 V 10M 450 200 0.4 12 V 12m 16 33 $18.10
5AD834 (4 mA)(XY) -1 1 ±1 V 500M-- 2 ±4.04 mA 35m 8 18 $19.87
6AD538 [y(z/x)]^m -10 10 ±10 V 400k 1.4- 1 ±11 V 7m 9 36 $24.71
7AD539 -(vx*vy)/vu -4.2 4.2 ±4.2 V 25M-- 2.5 ±2.8 mA 10.2m 9 30 $24.95
8AD632 [(X1-X2)(Y1-Y2)/10] + Z2 -12 12 ±12 V 1M 20 2 0.5 ±11 V 6m 16 44 $13.87
9AD534 [(X1-X2)(Y1-Y2)/10 V] + Z2 -10 10 ±10 V 1M 20 2 0.25 ±11 V 6m 16 36 $21.98
10AD532 (X1-X2)(Y1-Y2)/10 V -10 10 ±10 V 1M 45- 1 ±10 V 6m 20 36 $30.45