新製品情報


アナログ・デバイセズは、お客様の設計要望に対応できる製品を作り続けています。

A/Dコンバータ (1)
X+
新規設計にお薦めします
Energy Metering IC with Autocalibration
製造中
7 GHz to 34 GHz, MMIC, Double Balanced Mixer
新規設計にお薦めします
Dual-core SHARC+ (w/768KB L1), ARM Cortex-A5, 1MB Shared L2, 10/100 Ethernet, 176-LQFP 
新規設計にお薦めします
Single-core SHARC+ (w/384KB L1), ARM Cortex-A5, 1MB Shared L2, 10/100 Ethernet, 176-LQFP 
新規設計にお薦めします
Dual-core SHARC+ DSP (w/384KB L1), 1MB Shared L2, 176-LQFP
A/Dコンバータ (3)
X+
新規設計にお薦めします
Energy Metering IC with Autocalibration
新規設計にお薦めします
18-Bit, 2 MSPS Precision Pseudo Differential SAR ADC
新規設計にお薦めします
18 ビット, 2 MSPS, 高精度, 擬似差動, SAR ADC
新規設計にお薦めします
Dual, 16-Bit, 6.2 GSPS RF DAC with Single Channelizer
製造中
10 GHz to 26 GHz, GaAs, MMIC, Double Balanced Mixer
新規設計にお薦めします
21 GHz to 27 GHz, GaAs, MMIC, I/Q Upconverter
製造中
7 GHz to 34 GHz, MMIC, Double Balanced Mixer
新規設計にお薦めします
9 kHz to 30 GHz, Silicon, SP4T Switch
新規設計にお薦めします
3.0 V to 5.5 V with VIO, ±12 kV IEC ESD Protected, 500 kbps RS-485 Transceiver
新規設計にお薦めします
30 W, Filterless, Class-D, Output Sensing Audio Amplifier
新規設計にお薦めします
SPI Interface, 1 Ω RON, ±5 V, 12 V, 5 V, 3.3 V, Mux Configurable, Quad SPST Switch
新規設計にお薦めします
Dual-core SHARC+ (w/768KB L1), ARM Cortex-A5, 1MB Shared L2, 10/100 Ethernet, 176-LQFP 
新規設計にお薦めします
Single-core SHARC+ (w/384KB L1), ARM Cortex-A5, 1MB Shared L2, 10/100 Ethernet, 176-LQFP 
新規設計にお薦めします
Dual-core SHARC+ DSP (w/384KB L1), 1MB Shared L2, 176-LQFP
新規設計にお薦めします
Optical Modulator Driver with Internal Attenuator and Power Detector
新規設計にお薦めします
Photometric Front End
A/Dコンバータ (3)
X+
新規設計にお薦めします
Energy Metering IC with Autocalibration
新規設計にお薦めします
18-Bit, 2 MSPS Precision Pseudo Differential SAR ADC
新規設計にお薦めします
18 ビット, 2 MSPS, 高精度, 擬似差動, SAR ADC
新規設計にお薦めします
Dual, 16-Bit, 6.2 GSPS RF DAC with Single Channelizer
新規設計にお薦めします
Dual, 16-Bit, 12.6 GSPS RF DAC with Channelizers
新規設計にお薦めします
デュアル、16 ビット、チャネライザー搭載 12.6 GSPS RF DAC
新規設計にお薦めします
低ノイズ, 広帯域幅, MEMS 加速度センサー
新規設計にお薦めします
Precision MEMS IMU Module
新規設計にお薦めします
Precision MEMS IMU Module
新規設計にお薦めします
Low Noise, Wide Bandwidth, MEMS Accelerometer
新規設計にお薦めします
高精度 MEMS IMU モジュール
新規設計にお薦めします
高精度 MEMS IMU モジュール
製造中
10 GHz to 26 GHz, GaAs, MMIC, Double Balanced Mixer
新規設計にお薦めします
21 GHz to 27 GHz, GaAs, MMIC, I/Q Upconverter
製造中
7 GHz to 34 GHz, MMIC, Double Balanced Mixer
新規設計にお薦めします
High Power, 20 W Peak, Silicon SPDT, Reflective Switch, 0.7 GHz to 5.0 GHz
新規設計にお薦めします
100 MHz to 30 GHz, Silicon, SP4T Switch
新規設計にお薦めします
9 kHz to 30 GHz, Silicon, SP4T Switch
新規設計にお薦めします
100 MHz ~ 30 GHz、シリコン、SP4T スイッチ
新規設計にお薦めします
高出力、20 W ピーク、シリコン SPDT、反射スイッチ、0.7 GHz ~ 5.0 GHz
新規設計にお薦めします
700 MHz to 4200 MHz Tx DGA
新規設計にお薦めします
700 MHz ~ 4200 MHz の Tx DGA
新規設計にお薦めします
3.0 V to 5.5 V with VIO, ±12 kV IEC ESD Protected, 500 kbps RS-485 Transceiver
新規設計にお薦めします
3.0 V to 5.5 V, ±12 kV IEC ESD Protected, 500 kbps RS-485 Transceiver
新規設計にお薦めします
3.0 V ~ 5.5 V、±12 kV IEC ESD 保護、500 kbps RS-485 トランシーバー
新規設計にお薦めします
30 W, Filterless, Class-D, Output Sensing Audio Amplifier
新規設計にお薦めします
SPI Interface, 1 Ω RON, ±5 V, 12 V, 5 V, 3.3 V, Mux Configurable, Quad SPST Switch
新規設計にお薦めします
Dual-core SHARC+ (w/768KB L1), ARM Cortex-A5, 1MB Shared L2, 10/100 Ethernet, 176-LQFP 
新規設計にお薦めします
Single-core SHARC+ (w/384KB L1), ARM Cortex-A5, 1MB Shared L2, 10/100 Ethernet, 176-LQFP 
新規設計にお薦めします
Dual-core SHARC+ DSP (w/384KB L1), 1MB Shared L2, 176-LQFP
新規設計にお薦めします
Optical Modulator Driver with Internal Attenuator and Power Detector
新規設計にお薦めします
Photometric Front End
新規設計にお薦めします
Aerospace Quad Low Noise, Rail-to-Rail I/O, Low Power Operational Amplifiers
新規設計にお薦めします
航空宇宙クワッド・ロー・ノイズ、レールtoレール I/O、低消費電力オペアンプ
A/Dコンバータ (6)
X+
新規設計にお薦めします
14 ビット、1300 MSPS/625 MSPS、JESD204B 対応のデュアル A/D コンバータ
新規設計にお薦めします
Energy Metering IC with Autocalibration
新規設計にお薦めします
16 ビット、500 kSPS、高精度、擬似差動、SAR ADC
新規設計にお薦めします
14 ビット、2.0 GSPS/2.6 GSPS、JESD204B、デュアル A/D コンバータ
新規設計にお薦めします
18-Bit, 2 MSPS Precision Pseudo Differential SAR ADC
新規設計にお薦めします
18 ビット, 2 MSPS, 高精度, 擬似差動, SAR ADC
新規設計にお薦めします
Dual, 16-Bit, 6.2 GSPS RF DAC with Single Channelizer
新規設計にお薦めします
Dual, 16-Bit, 12.6 GSPS RF DAC with Channelizers
新規設計にお薦めします
16 チャンネル、16 ビット電圧出力 denseDAC
新規設計にお薦めします
デュアル、16 ビット、チャネライザー搭載 12.6 GSPS RF DAC
新規設計にお薦めします
タクティカル・グレード、6 自由度慣性センサー
新規設計にお薦めします
タクティカル・グレード、6 自由度慣性センサー
新規設計にお薦めします
広いダイナミック・レンジのミニ MEMS IMU
新規設計にお薦めします
高精度ミニ MEMS IMU(2000 dps、8 g)
新規設計にお薦めします
高精度ミニ MEMS IMU(2000 dps、40 g)
新規設計にお薦めします
低ノイズ, 広帯域幅, MEMS 加速度センサー
新規設計にお薦めします
Precision MEMS IMU Module
新規設計にお薦めします
Precision MEMS IMU Module
新規設計にお薦めします
Low Noise, Wide Bandwidth, MEMS Accelerometer
新規設計にお薦めします
高精度 MEMS IMU モジュール
新規設計にお薦めします
高精度 MEMS IMU モジュール
新規設計にお薦めします
5.8 GHz ~ 18 GHz、90 W、パワー・アンプ
製造中
GaAs pHEMT MMIC パワー・アンプ、0.2 GHz ~ 22 GHz
新規設計にお薦めします
GaAs MMIC I/Q ダウンコンバータ、17.5 GHz ~ 24 GHz
新規設計にお薦めします
12.6 GHz to 15.4 GHz, GaAs, MMIC, I/Q Downconverter
製造中
10 GHz to 26 GHz, GaAs, MMIC, Double Balanced Mixer
新規設計にお薦めします
5.5 GHz ~ 8.6 GHz、GaAs、MMIC、I/Q アップコンバータ
新規設計にお薦めします
0.1 ~ 24 GHz の低ノイズ・プログラマブル周波数分周器
新規設計にお薦めします
2 GHz ~ 6 GHz、500 W、パワー・アンプ
新規設計にお薦めします
21 GHz to 27 GHz, GaAs, MMIC, I/Q Upconverter
製造中
7 GHz to 34 GHz, MMIC, Double Balanced Mixer
新規設計にお薦めします
GaAs MMIC 差動アップコンバータ、12.7 GHz ~ 15.4 GHz、上側波帯
新規設計にお薦めします
High Power, 20 W Peak, Silicon SPDT, Reflective Switch, 0.7 GHz to 5.0 GHz
新規設計にお薦めします
100 MHz to 30 GHz, Silicon, SP4T Switch
新規設計にお薦めします
9 kHz to 30 GHz, Silicon, SP4T Switch
新規設計にお薦めします
100 MHz ~ 30 GHz、シリコン、SP4T スイッチ
新規設計にお薦めします
高出力、20 W ピーク、シリコン SPDT、反射スイッチ、0.7 GHz ~ 5.0 GHz
新規設計にお薦めします
700 MHz to 4200 MHz Tx DGA
新規設計にお薦めします
36 V、18 MHz、低ノイズ、高速セトリング単電源、RRO、JFET オペアンプ
新規設計にお薦めします
700 MHz ~ 4200 MHz の Tx DGA
新規設計にお薦めします
3.0 V to 5.5 V with VIO, ±12 kV IEC ESD Protected, 500 kbps RS-485 Transceiver
新規設計にお薦めします
3.0 V to 5.5 V, ±12 kV IEC ESD Protected, 500 kbps RS-485 Transceiver
新規設計にお薦めします
3.0 V ~ 5.5 V、±12 kV IEC ESD 保護、500 kbps RS-485 トランシーバー
新規設計にお薦めします
10 ビット SDTV ビデオ・デコーダ、差動入力付き
新規設計にお薦めします
SDTV ビデオ・デコーダ、10 ビット、4倍オーバーサンプリング、差動入力対応
新規設計にお薦めします
SDTV ビデオ・デコーダ、10 ビット、4 倍オーバーサンプリング、差動入力対応
新規設計にお薦めします
SDTV ビデオ・デコーダ、10 ビット、4 倍オーバーサンプリング、デインターレーサ内蔵
新規設計にお薦めします
30 W, Filterless, Class-D, Output Sensing Audio Amplifier
新規設計にお薦めします
クワッド入力、10 出力、デュアル DPLL/IEEE、1588 シンクロナイザおよびジッタ・クリーナー
新規設計にお薦めします
クワッド入力、10 出力、デュアル DPLL、1 pps シンクロナイザおよびジッタ・クリーナー
新規設計にお薦めします
SPI インターフェース、クワッド SPST スイッチ、低 QINJ、低 CON、±15 V/+12 V、マルチプレクサ構成可能
新規設計にお薦めします
SPI インターフェース、オクタル SPST スイッチ、13.5 Ω RON、±20 V/+36 V、Mux
新規設計にお薦めします
SPI Interface, 1 Ω RON, ±5 V, 12 V, 5 V, 3.3 V, Mux Configurable, Quad SPST Switch
新規設計にお薦めします
アクティブ・クランプおよび iCoupler® 付き絶縁型同期フォワード・コントローラ
新規設計にお薦めします
Dual-core SHARC+ (w/768KB L1), ARM Cortex-A5, 1MB Shared L2, 10/100 Ethernet, 176-LQFP 
新規設計にお薦めします
Single-core SHARC+ (w/384KB L1), ARM Cortex-A5, 1MB Shared L2, 10/100 Ethernet, 176-LQFP 
新規設計にお薦めします
Dual-core SHARC+ DSP (w/384KB L1), 1MB Shared L2, 176-LQFP
新規設計にお薦めします
Optical Modulator Driver with Internal Attenuator and Power Detector
新規設計にお薦めします
Photometric Front End
新規設計にお薦めします
PROFINET、EtherNet/IP、Modbus/TCP、POWERLINK、SERCOS III、および EtherCAT をサポートしているリアル・タイム・イーサネット・スイッチ
新規設計にお薦めします
PROFINET、EtherNet/IP、Modbus/TCP、POWERLINK、およびSERCOS III をサポートしているリアル・タイム・イーサネット・スイッチ
製造中
航空宇宙 14 ビット、125 MSPS、1.8 V A/D コンバータ
新規設計にお薦めします
Aerospace Quad Low Noise, Rail-to-Rail I/O, Low Power Operational Amplifiers
新規設計にお薦めします
航空宇宙クワッド・ロー・ノイズ、レールtoレール I/O、低消費電力オペアンプ
新規設計にお薦めします
バッテリのテストおよびフォーメーション・システム用の高精度統合型アナログ・フロント・エンド、コントローラおよび PWM
A/Dコンバータ (18)
X+
新規設計にお薦めします
8 チャンネル、リチウムイオン、バッテリ・モニタリング・システム
新規設計にお薦めします
16 ビット、バイポーラ入力、デュアル同時サンプリング ADC 搭載、パラレル・インターフェース付き 16 チャンネル DAS
新規設計にお薦めします
14 ビット、1300 MSPS/625 MSPS、JESD204B 対応のデュアル A/D コンバータ
新規設計にお薦めします
14 ビット、バイポーラ入力、デュアル同時サンプリング ADC 搭載 16 チャンネル DAS
新規設計にお薦めします
Energy Metering IC with Autocalibration
新規設計にお薦めします
差動 SAR ADC、高精度、18 ビット、1 MSPS
新規設計にお薦めします
差動SAR ADC、高精度、16ビット、1 MSPS
新規設計にお薦めします
差動 SAR ADC、高精度、18 ビット、500 kSPS
新規設計にお薦めします
16 ビット、500 kSPS、高精度、擬似差動、SAR ADC
新規設計にお薦めします
RFダイバーシティーと1.2GHz BW 監視用レシーバ
新規設計にお薦めします
疑似差動SAR ADC、高精度、16ビット、1 MSPS
新規設計にお薦めします
μModuleデータ・アクイジション・システム、16 ビット、500 KSPS
新規設計にお薦めします
20 ビット、1.8 MSPS、高精度 SAR、差動 ADC
新規設計にお薦めします
14 ビット、2.0 GSPS/2.6 GSPS、JESD204B、デュアル A/D コンバータ
新規設計にお薦めします
18-Bit, 2 MSPS Precision Pseudo Differential SAR ADC
新規設計にお薦めします
18 ビット, 2 MSPS, 高精度, 擬似差動, SAR ADC
新規設計にお薦めします
μModuleデータ・アクイジション・システム、16 ビット、1 MSPS
新規設計にお薦めします
A/Dコンバータ、14ビット、3GSPS、 デュアル、JESD204B
新規設計にお薦めします
Dual, 16-Bit, 6.2 GSPS RF DAC with Single Channelizer
新規設計にお薦めします
Dual, 16-Bit, 12.6 GSPS RF DAC with Channelizers
新規設計にお薦めします
16 チャンネル、16 ビット電圧出力 denseDAC
新規設計にお薦めします
デュアル、16 ビット、チャネライザー搭載 12.6 GSPS RF DAC
新規設計にお薦めします
デュアル、16 ビット、チャネライザ搭載 12.6 GSPS RF DAC
新規設計にお薦めします
3軸 MEMS加速度センサー、低ノイズ、低ドリフト、低消費電力、アナログ出力
新規設計にお薦めします
高周波MEMS 加速度センサー、+/-100g、低ノイズ
新規設計にお薦めします
高周波MEMS 加速度センサー、+/-50g、低ノイズ
新規設計にお薦めします
7 DoF(自由度)慣性センサー
新規設計にお薦めします
SPI および PSI5 準拠 2 軸 60 g ~ 480 g センサー
新規設計にお薦めします
タクティカル・グレード、6 自由度慣性センサー
新規設計にお薦めします
タクティカル・グレード、6 自由度慣性センサー
新規設計にお薦めします
広いダイナミック・レンジのミニ MEMS IMU
新規設計にお薦めします
高精度ミニ MEMS IMU(2000 dps、8 g)
新規設計にお薦めします
高精度ミニ MEMS IMU(2000 dps、40 g)
新規設計にお薦めします
3軸 MEMS加速度センサー、低ノイズ、低ドリフト、低消費電力、デジタル出力
新規設計にお薦めします
低ノイズ, 広帯域幅, MEMS 加速度センサー
新規設計にお薦めします
Precision MEMS IMU Module
新規設計にお薦めします
Precision MEMS IMU Module
新規設計にお薦めします
Low Noise, Wide Bandwidth, MEMS Accelerometer
新規設計にお薦めします
高精度 MEMS IMU モジュール
新規設計にお薦めします
高精度 MEMS IMU モジュール
新規設計にお薦めします
加速度計、3軸、MEMS、±200 gデジタル出力、マイクロパワー
新規設計にお薦めします
5.8 GHz ~ 18 GHz、90 W、パワー・アンプ
新規設計にお薦めします
71 GHz ~ 86 GHz、E バンド低ノイズ・アンプ
製造中
GaAs pHEMT MMIC 1 Watt Power Amplifier, DC - 22 GHz
製造中
GaAs pHEMT MMIC パワー・アンプ、0.2 GHz ~ 22 GHz
新規設計にお薦めします
GaAs MMIC Voltage-Variable Attenuator, 5 - 30 GHz
新規設計にお薦めします
450 MHz ~ 2800 MHz、フラクショナル N PLL および VCO 内蔵 DPD RFIC
新規設計にお薦めします
パワー・アンプ、GaN、0.3 ~ 6 GHz、35 W
新規設計にお薦めします
GaAs MMIC I/Q ダウンコンバータ、17.5 GHz ~ 24 GHz
新規設計にお薦めします
12.6 GHz to 15.4 GHz, GaAs, MMIC, I/Q Downconverter
新規設計にお薦めします
広帯域低ノイズアンプ、50 GHz ~ 95 GHz、GaAs、pHEMT、MMIC
新規設計にお薦めします
GaAs MMIC Voltage-Variable Attenuator, 5 - 26.5 GHz
製造中
GaAs pHEMT MMIC Power Amplifier, DC - 28 GHz
新規設計にお薦めします
GaAs pHEMT MMIC 2 W パワー・アンプ、27.3 GHz ~ 33.5 GHz
製造中
10 GHz to 26 GHz, GaAs, MMIC, Double Balanced Mixer
新規設計にお薦めします
0.1 GHz ~ 6 GHz、SP5T シリコン・スイッチ
新規設計にお薦めします
5.5 GHz ~ 8.6 GHz、GaAs、MMIC、I/Q アップコンバータ
新規設計にお薦めします
0.1 ~ 24 GHz の低ノイズ・プログラマブル周波数分周器
新規設計にお薦めします
2 GHz ~ 6 GHz、500 W、パワー・アンプ
新規設計にお薦めします
21 GHz to 27 GHz, GaAs, MMIC, I/Q Upconverter
製造中
7 GHz to 34 GHz, MMIC, Double Balanced Mixer
新規設計にお薦めします
GaAs MMIC 差動アップコンバータ、12.7 GHz ~ 15.4 GHz、上側波帯
新規設計にお薦めします
High Power, 20 W Peak, Silicon SPDT, Reflective Switch, 0.7 GHz to 5.0 GHz
新規設計にお薦めします
100 MHz to 30 GHz, Silicon, SP4T Switch
新規設計にお薦めします
9 kHz to 30 GHz, Silicon, SP4T Switch
新規設計にお薦めします
I/Q ミキサー、広帯域、6 GHz ~ 26.5 GHz
新規設計にお薦めします
100 MHz ~ 30 GHz、シリコン、SP4T スイッチ
新規設計にお薦めします
高出力、20 W ピーク、シリコン SPDT、反射スイッチ、0.7 GHz ~ 5.0 GHz
新規設計にお薦めします
オブザベーション・パス付き統合型デュアル RF トランシーバ
新規設計にお薦めします
700 MHz to 4200 MHz Tx DGA
新規設計にお薦めします
36 V、18 MHz、低ノイズ、高速セトリング単電源、RRO、JFET オペアンプ
新規設計にお薦めします
オペアンプ、高精度、30V、8 MHz、低バイアス電流、単電源、RRO
新規設計にお薦めします
高精度クワッド・オペアンプ、30 V、8 MHz、低バイアス電流、単電源、RRO
新規設計にお薦めします
700 MHz ~ 4200 MHz の Tx DGA
新規設計にお薦めします
2 A 出力絶縁型高精度ゲート・ドライバ
新規設計にお薦めします
3.0 V to 5.5 V with VIO, ±12 kV IEC ESD Protected, 500 kbps RS-485 Transceiver
新規設計にお薦めします
3.0 V to 5.5 V, ±12 kV IEC ESD Protected, 500 kbps RS-485 Transceiver
新規設計にお薦めします
RS-485 トランシーバ、故障保護が最大 ±42 V のレベル 4 EMC 保護機能付き
新規設計にお薦めします
2 A 出力絶縁型高精度ゲート・ドライバ
新規設計にお薦めします
3.0 V ~ 5.5 V、±12 kV IEC ESD 保護、500 kbps RS-485 トランシーバー
新規設計にお薦めします
RS-485 トランシーバ、3.0 V ~ 5.5 V、±12 kV IEC ESD 保護、50 Mbps
新規設計にお薦めします
RS-485 トランシーバー、VIO 付き 3.0 V ~ 5.5 V、±12 kV IEC ESD 保護、50 Mbps
新規設計にお薦めします
10 ビット SDTV ビデオ・デコーダ、差動入力付き
新規設計にお薦めします
SDTV ビデオ・デコーダ、10 ビット、4倍オーバーサンプリング、差動入力対応
新規設計にお薦めします
SDTV ビデオ・デコーダ、10 ビット、4 倍オーバーサンプリング、差動入力対応
新規設計にお薦めします
SDTV ビデオ・デコーダ、10 ビット、4 倍オーバーサンプリング、デインターレーサ内蔵
新規設計にお薦めします
30 W, Filterless, Class-D, Output Sensing Audio Amplifier
新規設計にお薦めします
SigmaDSP コンパクト・デジタル・オーディオ・プロセッサ、拡張内蔵メモリ搭載
新規設計にお薦めします
SigmaDSP コンパクト・デジタル・オーディオ・プロセッサ
新規設計にお薦めします
集積したステレオ・オーディオアンプ、高忠実度、低消費電力
新規設計にお薦めします
クワッド入力、10 出力、デュアル DPLL/IEEE、1588 シンクロナイザおよびジッタ・クリーナー
新規設計にお薦めします
クワッド入力、10 出力、デュアル DPLL、1 pps シンクロナイザおよびジッタ・クリーナー
新規設計にお薦めします
IEEE1588 バージョン 2 および 1 pps シンクロナイザおよび適応型クロック変換器
新規設計にお薦めします
SPI インターフェース、クワッド SPST スイッチ、低 QINJ、低 CON、±15 V/+12 V、マルチプレクサ構成可能
新規設計にお薦めします
SPI インターフェース、オクタル SPST スイッチ、13.5 Ω RON、±20 V/+36 V、Mux
新規設計にお薦めします
アナログ・スイッチ、4 × SPST スイッチ、オン抵抗9.8 Ω、±20 V/+36 V、Muxに構成可能、SPI インターフェース
新規設計にお薦めします
SPI Interface, 1 Ω RON, ±5 V, 12 V, 5 V, 3.3 V, Mux Configurable, Quad SPST Switch
新規設計にお薦めします
高集積電源ソリューション、4個の低ノイズ降圧レギュレータを内蔵
新規設計にお薦めします
アクティブ・クランプおよび iCoupler® 付き絶縁型同期フォワード・コントローラ
新規設計にお薦めします
リニア・レギュレータ、低ドロップアウト、-500 mA、超低ノイズ、高 PSRR
新規設計にお薦めします
高度バッテリ管理IC(PMIC)、インダクティブ昇圧LEDと3個のLDOレギュレータ内蔵
新規設計にお薦めします
ARM Cortex-M3 MCU、超低消費電力、パワー・マネージメントと128 KB組込みフラッシュ・メモリ内蔵
新規設計にお薦めします
シングルコア SHARC+(384 KB L1 付き)、ARM Cortex-A5、1 MB 共有 L2、DDR、ギガビット・イーサネット、USB、SDIO、400 cspBGA
新規設計にお薦めします
デュアルコア SHARC+(768 KB L1 付き)、ARM Cortex-A5、1 MB 共有 L2、DDR、ギガビット・イーサネット、USB、SDIO、400 cspBGA
新規設計にお薦めします
Dual-core SHARC+ (w/768KB L1), ARM Cortex-A5, 1MB Shared L2, 10/100 Ethernet, 176-LQFP 
新規設計にお薦めします
Single-core SHARC+ (w/384KB L1), ARM Cortex-A5, 1MB Shared L2, 10/100 Ethernet, 176-LQFP 
新規設計にお薦めします
Dual-core SHARC+ DSP (w/384KB L1), 1MB Shared L2, 176-LQFP
新規設計にお薦めします
デュアルコア SHARC+ DSP(768 KB L1 付き)、1 MB 共有 L2、DDR、400 cspBGA
新規設計にお薦めします
ARM Cortex-M3 MCU、超低消費電力、パワー・マネージメントと256 KB組込みフラッシュ・メモリ内蔵
新規設計にお薦めします
Optical Modulator Driver with Internal Attenuator and Power Detector
新規設計にお薦めします
Photometric Front End
新規設計にお薦めします
PROFINET、EtherNet/IP、Modbus/TCP、POWERLINK、SERCOS III、および EtherCAT をサポートしているリアル・タイム・イーサネット・スイッチ
新規設計にお薦めします
PROFINET、EtherNet/IP、Modbus/TCP、POWERLINK、およびSERCOS III をサポートしているリアル・タイム・イーサネット・スイッチ
製造中
航空宇宙 14 ビット、125 MSPS、1.8 V A/D コンバータ
新規設計にお薦めします
Aerospace Quad Low Noise, Rail-to-Rail I/O, Low Power Operational Amplifiers
新規設計にお薦めします
航空宇宙クワッド・ロー・ノイズ、レールtoレール I/O、低消費電力オペアンプ
新規設計にお薦めします
バッテリのテストおよびフォーメーション・システム用の高精度統合型アナログ・フロント・エンド、コントローラおよび PWM