ADSP-BF70x シリーズ

インテリジェント照明とオキュパンシー検知

産業用画像処理:

  • 携帯型バーコード・リーダー
  • 生体認証-指紋
  • エントリーレベルのCMOSカメラ

携帯型プロ・オーディオ

  • エフェクト・ペダル、音声レコーダー、DJ

携帯型安全無線

医療-携帯型患者モニタリング

自動車用オーディオ

関連製品

BF706/BF704/BF702/BF700 Functional Block Diagram
ADSP-BF700

Blackfin+ 組み込みプロセッサ、200MHz 、低消費電力、128 K バイト L2 SRAM 搭載

サンプルと購入
Add to myAnalog

Add product to the Products section of myAnalog (to receive notifications), to an existing project or to a new project.

Create New Project
BF70x Functional Block Diagram
ADSP-BF701

Blackfin+ 組み込みプロセッサ、200MHz、低消費電力、128 K バイト L2 SRAM 搭載 & DDR2/LPDDR インターフェース

サンプルと購入
Add to myAnalog

Add product to the Products section of myAnalog (to receive notifications), to an existing project or to a new project.

Create New Project
BF706/BF704/BF702/BF700 Functional Block Diagram
ADSP-BF702

Blackfin+ 組み込みプロセッサ、400MHz、低消費電力、256 K バイト L2 SRAM 搭載

サンプルと購入
Add to myAnalog

Add product to the Products section of myAnalog (to receive notifications), to an existing project or to a new project.

Create New Project
BF70x Functional Block Diagram
ADSP-BF703

Blackfin+ 組み込みプロセッサ、400MHz 、低消費電力、256 K バイト L2 SRAM 搭載& DDR2/LPDDR インターフェース

サンプルと購入
Add to myAnalog

Add product to the Products section of myAnalog (to receive notifications), to an existing project or to a new project.

Create New Project
BF706/BF704/BF702/BF700 Functional Block Diagram
ADSP-BF704

Blackfin+ 組み込みプロセッサ、400 MHz、低消費電力、512 K バイト L2 SRAM 搭載

サンプルと購入
Add to myAnalog

Add product to the Products section of myAnalog (to receive notifications), to an existing project or to a new project.

Create New Project
BF70x Functional Block Diagram
ADSP-BF705

Blackfin+ 組み込みプロセッサ、400MHz、低消費電力、512 K バイト L2 SRAM 搭載 & DDR2/LPDDR インターフェース

サンプルと購入
Add to myAnalog

Add product to the Products section of myAnalog (to receive notifications), to an existing project or to a new project.

Create New Project
BF706/BF704/BF702/BF700 Functional Block Diagram
ADSP-BF706

1MバイトのL2 SRAMを備えた低消費電力400MHz Blackfin+組み込みプロセッサ

サンプルと購入
Add to myAnalog

Add product to the Products section of myAnalog (to receive notifications), to an existing project or to a new project.

Create New Project
BF70x Functional Block Diagram
ADSP-BF707

Blackfin+ 組み込みプロセッサ、400MHz、 低消費電力、1 M バイト L2 SRAM 搭載 & DDR2/LPDDR インターフェース

サンプルと購入
Add to myAnalog

Add product to the Products section of myAnalog (to receive notifications), to an existing project or to a new project.

Create New Project
Title
Subtitle
さらに詳しく

特長と利点

  • 最大400MHzの性能を持つ、機能が向上した新しいBlackfin+コア
    • 1サイクルあたりデュアル16ビットまたはシングル32ビットのMACに対応
    • 16ビット複素数MACと、その他の数多くの拡張命令セット
    • 従来のBlackfin製品と互換の命令セット

  • 低システム消費電力
    • クラス最高の電力効率-800MMACの性能で100mW未満
    • BF70xは従来のBlackfin製品より消費電力を35%低減、競合ソリューションとの比較では最大50%の省電力

  • メモリ
    • マルチパリティビット保護付きの136KB L1 SRAM/キャッシュ
      • 664KB命令、64KBデータ、8KBスクラッチパッド

  • ECC保護付きの大容量オンチップL2 SRAM-128KB、256KB、512KB、1MBタイプ
  • オンチップL2 ROM(512KB)
  • システム・メモリ拡張用のL3インターフェース(CSP_BGAのみ)-DDR2またはLPDDR SDRAMデバイスへの16ビット・インターフェース(最大200 MHz)

  • 主な周辺機能
    • USB2.0 HS、SDIO/eMMC、CAN 2.0などの工業用標準接続機能
    • グルーレスなビデオI/Oのための高速ePPI
    • SPORT、Quad SPI、I2C、UARTなどの複数のシリアル・インターフェース
    • マルチチャンネルADC(CSP_BGAのみ)

  • セキュリティおよびワンタイム・プログラマブル・メモリ
    • 暗号ハードウェア・アクセラレータ
    • IP保護のための高速セキュア・ブート
    • 高速ランタイム・セキュリティ用のmemDMA暗号化/復号y

  • 低コスト・パッケージング
    • 88ピンLFCSP(QFN)パッケージ(12 mm×12mm)、RoHS準拠
    • 184ボールCSP_BGAパッケージ(12 mm×12mm×0.8mmピッチ)、RoHS準拠

adsp-bf70x-power-image-pr

Crosscore

評価キット

ADSP-BF707 Blackfin Low-Power Imaging Platform (BLIP) (Top View)
ADZS-BF707-BLIP2

ADZS-BF707 Blackfin低消費電力イメージング・プラットフォーム(BLIP)評価用ハードウェアは、様々なリアルタイム・センシング・アプリケーションをターゲットとするビジョン・プラットフォームを評価するための、低コストのハードウェア・ソリューションを提供します。

ADI-EZ-Mini-01
EVAL-BF706M-EZLITE

ADSP-BF706 EZ-Kit Lite Mini 評価用ハードウェアは、ADSP-BF70x Blackfin+ プロセッサ・ファミリーを評価するための超低消費電力、低価格ハードウェア・ソリューションです。

EVAL-BF707-EZLITE

ADSP-BF707 EZ-Kit Lite 評価用ハードウェアは、ADSP-BF70x Blackfin+ プロセッサ・ファミリーを評価するための低価格ハードウェア・ソリューションです。

Title
Subtitle
さらに詳しく