デュアル・コアBlackfin® ADSP-BF60xプロセッサ

多様なアプリケーションを対象としたデザイン

オートモーティブ・ドライバ・アシスタンス
工業用マシンビジョン
セキュリティと監視 送配電監視
電力網管理
工業用プロセス制御
ワイヤレス通信

その他

  • BF609: HDサイズの画像解析をサポートする1GHzまで対応のBlackfin デュアル・コア・プロセッサ
  • BF608: VGAサイズの画像解析をサポートする 1GHzまで対応のBlackfin デュアル・コア・プロセッサ
  • BF607: 1GHzまで対応の高性能デジタル信号処理アプリケーション向けBlackfinデュアル・コア・プロセッサ
  • BF606: 800MHzまで対応の高性能デジタル信号処理アプリケーション向けBlackfinデュアル・コア・プロセッサ

Features and Benefits

  • 高性能 Blackfin プロセッサ
    2個のコア間での1GHzのプログラマブルな Blackfin プロセッサ性能
  • 組込みビジョン・アプリケーション向けの新しいパイプライン・ビジョン・プロセッサ (PVP)
  • 多機能ペリフェラル・セット・オプションと接続オプション
    USB2.0、イーサネット、5 タイプのシリアル・インターフェース、CMOS センサー用のePPI、高速マルチプロセシング用のLCD リンク・ポート
  • 安全指向アプリケーション向けの構成
    メモリ・パリティ、ECC、故障検出/回復用のシステム保護ユニット
  • 機能あたり最小の消費電力
    BF609の25 °Cでの消費電力: 400mW (typ)
Blackfin Embedded Vision Start Kit

Learn More