RS-232、RS-422、RS-485

アナログ・デバイセズは、非絶縁型インターフェースやiCoupler技術を必要とするデジタル・アイソレーション等のアプリケーションに適したさまざまなRS-232、RS-422、RS-485トランシーバを提供しています。
RS-232仕様を使用すれば、比較的短い距離(最大50フィート)を隔てて置かれた1つのトランスミッタと1つのレシーバ間において、最大20kbpsのデータレートで信頼性の高いデータ伝送ができます。最近のRS-232トランシーバ・チップは、さらに短い距離(最大5フィート)で最大1Mbpsのデータレートを実現できます。
RS-485仕様は真のマルチポイント通信ネットワークの条件を満たしており、RS-422仕様はシンプレックス・マルチドロップ標準の条件に対応します。

テクニカルリソース