マルチポイント低電圧差動信号(M-LVDS)製品

アナログ・デバイセズのマルチポイント低電圧差動信号(MLVDS)製品は、高いノイズ耐性のレシーバを備えた業界最高のESD性能のトランシーバを提供します。
これらの製品は、最大100Mbpsまたは200Mbpsのデータレートで複数ノードにデータを送信する必要のあるアプリケーションに最適です。
MLVDSは2本の差動ラインを使用してこの高速情報を伝送するため、コネクタ・サイズを小さくし、情報をファンアウトするレーンの数を減らすことができます。
製品セレクション・テーブル

マルチポイント低電圧差動信号(M-LVDS)製品

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Interface ProtocolData Rate
(max)
(bps)
Number RxInterface FeaturesNumber TxNumber of NodesShut- downFull or Half Duplex OperationESD Protection
(V)
Enhanced ESD LevelsPrice (1000+)
($ US)
1ADN4695E M-LVDS 100M 1 M-LVDS Rx Type 2 1 32 Yes Full 15k Yes $1.40 (ADN4695EBRZ)
2ADN4694E M-LVDS 100M 1 M-LVDS Rx Type 2 1 32 Yes Half 15k Yes $1.30 (ADN4694EBRZ)
3ADN4693E M-LVDS 200M 1 M-LVDS Rx Type 1 1 32 Yes Full 15k Yes $1.30 (ADN4693EBRZ)
4ADN4691E M-LVDS 200M 1 M-LVDS Rx Type 1 1 32 Yes Half 15k Yes $1.30 (ADN4691EBRZ)
5ADN4697E M-LVDS 200M 1 M-LVDS Rx Type 2 1 32 Yes Full 15k Yes $1.33 (ADN4697EBRZ)
6ADN4696E M-LVDS 200M 1 M-LVDS Rx Type 2 1 32 Yes Half 15k Yes $1.33 (ADN4696EBRZ)
7ADN4692E M-LVDS 100M 1 M-LVDS Rx Type 1 1 32 Yes Full 15k Yes $1.40 (ADN4692EBRZ)
8ADN4690E M-LVDS 100M 1 M-LVDS Rx Type 1 1 32 Yes Half 15k Yes $1.40 (ADN4690EBRZ)