低電圧差動信号(LVDS)ドライバ/レシーバー

アナログ・デバイセズの低電圧差動信号(LVDS)ドライバとレシーバーのポートフォリオは、ポイントツーポイント・アプリケーション用のロバスト性に優れた高速シングルエンド入力差動出力ソリューションを提供します。
アナログ・デバイセズの製品群には、8kV IEC ESD性能標準に対応する初のLVDSトランシーバーが含まれています。コネクタが過酷な静電環境にさらされるインターボード・アプリケーションの高いロバスト性を実現するためには、この性能は重要です。
製品セレクション・テーブル

低電圧差動信号(LVDS)ドライバ/レシーバ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Interface ProtocolData Rate
(max)
(bps)
Number TxInterface FeaturesNumber RxNumber of NodesFail SafeEnhanced ESD LevelsUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADN4666 LVDS 400M 0 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, Fail Safe, High-Z O/P's on Powerdown 4 1 Open, Short Yes $1.19 (ADN4666ARUZ)
2ADN4665 LVDS 400M 4 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, High-Z O/P's on Powerdown 0 1 Open, Short Yes $1.19 (ADN4665ARUZ-REEL7)
3ADN4664Reference Circuit Available LVDS 400M 0 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, Fail Safe, High-Z O/P's on Powerdown 2 1 Open, Short Yes $0.82 (ADN4664BRZ-REEL7)
4ADN4663Reference Circuit Available LVDS 600M 2 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, High-Z O/P's on Powerdown 0 1 Open, Short Yes $0.82 (ADN4663BRZ)
5ADN4662 LVDS 400M 0 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, Fail Safe, High-Z O/P's on Powerdown 1 1 Open, Short Yes $0.70 (ADN4662BRZ)
6ADN4661 LVDS 600M 1 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, High-Z O/P's on Powerdown 0 1 Open, Short Yes $0.70 (ADN4661BRZ-REEL7)
7ADN4668 LVDS 400M 0 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, Fail Safe, High-Z O/P's on Powerdown 4 1 Open, Short Yes $1.19 (ADN4668ARUZ)
8ADN4667 LVDS 400M 4 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, High-Z O/P's on Powerdown 0 1 Open, Short Yes $1.19 (ADN4667ARZ)