USBアイソレータ

アナログ・デバイセズ独自のiCoupler®技術に基づくADuM3160とADuM4160は、USB 2.0に準拠しており、1.5Mbpsおよび12Mbps対応で完全なアイソレーションを実現しており、システム・コスト削減、設計サイズの小型化、設計時間短縮を実現できるように開発されています。また、その一方で、最も要求の厳しい医療用規格や工業用規格の要求も満たしています。
製品セレクション・テーブル

USBアイソレータ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Data Rate
(max)
(bps)
Prop Delay
(max)
(s)
Inputs Side IInputs Side 2Insulation Rating
(V rms)
CMTI
(min)
(V/us)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Temp RangeAutomotiveUS Price 1000 to 4999
($ US)
1LTM2894 12M 200n-- 7.5k- 4.4 36 -40 to 125°C No $12.20 (LTM2894CY#PBF)
2LTM2884 12M 200n-- 2.5k- 4.4 16.5 -40 to 105°C No $17.33 (LTM2884CY#PBF)
3ADUM3160Reference Circuit Available 12M 325n 1 1 2.5k 25k 4 5.5 -40 to 105°C Yes $3.13 (ADUM3160BRWZ)
4ADUM4160Reference Circuit Available 12M 325n-- 5k 25k 4 5.5 -40 to 105°C No $5.04 (ADUM4160BRWZ)