絶縁型CAN(コントローラ・エリア・ネットワーク)

アナログ・デバイセズの絶縁型CAN(コントローラ・エリア・ネットワーク)トランシーバは、データ層リンク、ハードウェア・プロトコル(たとえばアナログ・デバイセズのBlackfin®プロセッサに組み込まれているもの)、CANバスの物理的配線の間の差動物理層インターフェースとなります。
アナログ・デバイセズのポートフォリオにはiCoupler®およびisoPower®絶縁機能が組み込まれたトランシーバがあり、既製の完全絶縁CAN PHYとして使用できます。

絶縁型CAN(コントローラ・エリア・ネットワーク)

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Data Rate
(max)
(bps)
Prop Delay
(max)
(s)
# of ChannelsIout Isolated Supply
(max)
(A)
Iso Vout
(min)
(V)
Insulation Rating
(V rms)
CMTI
(min)
(V/us)
Temp RangeAutomotivePrice (1000+)
($ US)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
1LTM2889-5 4M 275n 1 200m 3 2.5k 30k -40 to 85°C No $9.96 (LTM2889CY-5#PBF) 1.62 5.5
2LTM2889-3 4M 275n 1 125m 3 2.5k 30k -40 to 85°C No $9.96 (LTM2889CY-3#PBF) 1.62 5.5
3ADM3054 1M 90n 1-- 5k 25k -40 to 125°C Yes $2.10 (ADM3054BRWZ-RL7) 3 5.5
4ADM3053 1M 90n 1 195m 5 2.5k 25k -40 to 85°C No $5.50 (ADM3053BRWZ-REEL7) 3 5.5
5ADM3052 1M 90n 1-- 5k 25k -40 to 85°C No $3.50 (ADM3052BRWZ-REEL7) 3 5.5