IO-Link トランシーバー

アナログ・デバイセズは、IO-Link ケーブルの両端用に PHY インターフェースを提供しています。IO-Link トランシーバーのポートフォリオは、過酷な産業環境で動作する必要のある頑丈なマルチポート・マスタを構築するのに最適です。
アナログ・デバイセズの製品には、±50 V のライン故障保護、自動ウェイクアップ要求(WURQ)生成、およびデバイス起動時の出力電源電流ブースト機能といった独自の機能があります。300 mA のステップダウン(降圧)レギュレータと 150 mA の LDO を内蔵し、センサーやアクチュエータの内部の電子機器に必要な電力をすべて供給するものもあります。
製品セレクション・テーブル

IO-Link

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Number TxNumber RxInterface ProtocolCommentsSupply Voltage RangeData Rate
(typ)
(Hz)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1LT3669-2 1 1 IO-Link IO-Link Transceiver with Integrated Buck and LDO, Max Load Current: 300mA 7.5V to 40V 4.8k $3.55 (LT3669EUFD-2#PBF)
2LT3669 1 1 IO-Link IO-Link Transceiver with Integrated Buck and LDO, Max Load Current: 100mA 7.5V to 40V 4.8k $3.55 (LT3669EUFD#PBF)
3LTC2874 4 4- Quad IO-Link Master Hot Swap Controller and PHY 8V to 34V 230.4k $7.94 (LTC2874IUHF#PBF)