HART モデム

HART®技術は、アナログ・デバイセズが開発した数多くの4~20mAコンバータに使われています。
HARTは現場で証明された技術であり、使いやすく非常に高い信頼性を備えています。この技術は、ハードワイヤードの4~20mA通信に代わるものというよりは、むしろこの通信を補完するものであり、リモートによる診断やシステム・トラブルシューティングの形で追加的な情報を提供し、システムの安全度水準を向上させるために使用できます。
アナログ・デバイセズは、HARTモデムとそれらを補完するコンバータのファミリーを提供しています。これらのモデムとコンバータを使用すれば、ロバスト性に優れた確実なHART Foundation公認ソリューションを実現することができます。
製品セレクション・テーブル

HART Modems

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Converter Primary FunctionOscillator on ChipOscillator Accuracy
(typ)
(%)
Integrated RX FilteringTemp RangeInterfaceUS Price 1000 to 4999
($ US)
1AD5700-1Reference Circuit Available HART Modem Yes 0.5 Yes -40 to 125°C UART $4.25
2AD5700Reference Circuit Available HART Modem No- Yes -40 to 125°C UART $3.75

テクニカルリソース