HART & 4-20mAループ・インターフェース・デバイス

アナログ・デバイセズのループ・インターフェースは、4mA~20mA、ユニポーラおよびバイポーラ電圧、HART出力デバイス向けの工業用電流出力を提供します。

これらのスタンドアロン・ループ・インターフェース・ドライバは当社の高精度DACと組み合わせることができます。これに対し、アナログ・デバイセズの集積化ソリューションではDACとドライバを1つのチップに搭載し、必要な出力をデジタル・ドメインから直接提供します。また、ループ・インターフェース製品に直接接続して通信を改善できるHART対応モデムも提供しています。アナログ・デバイセズのソリューションは、ループおよび非ループの電源トランスミッタと、絶縁および非絶縁のアナログI/Oカードのいずれの要求にも対応します。