自動車用インターフェース(CAN、オーディオ)

アナログ・デバイセズの自動車用通信製品ポートフォリオには、非絶縁型 CAN(コントローラ・エリア・ネットワーク)と、isoPower® 内蔵製品などのiCoupler® 技術を組み込んだトランシーバーを使用する絶縁型 CAN があります。また、音声認識やアクティブ・ノイズ・キャンセレーションなどのさまざまな機能を実現し、自動車のハイファイ・オーディオの未来を形作る車載オーディオ・バス(A2B®)も提供しています。

自動車用インターフェース(CAN、オーディオ)

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart## of ChannelsInterface ProtocolData Rate
(max)
(bps)
Insulation Rating
(V rms)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
CMTI
(min)
(V/us)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1AD2425W 1 A2B 50- 3.7 9--
2AD2422W 1 A2B 50- 3.7 9--
3AD2421W 1 A2B 50- 3.7 9--
4LTM2889-5 1 CAN FD, ISO 11898-2 4M 2.5k 4.5 5.5- $9.96 (LTM2889CY-5#PBF)
5LTM2889-3 1 CAN FD, ISO 11898-2 4M 2.5k 4.5 5.5- $9.96 (LTM2889CY-3#PBF)
6LTC2875 1 ISO 11898-2 Compliant 4M- 3 5.5- $1.72 (LTC2875IDD#PBF)
7AD2403 1 A2B 50- 3.7 9--
8AD2402W 1 A2B 50- 3.7 9--
9AD2401W 1 A2B 50- 3.7 9--
10AD2410W 1 A2B 50- 3.7 9--
11ADM3054 1 Isolated CAN 1M 5k 3 5.5 25k $2.10 (ADM3054BRWZ-RL7)
12ADM3051 1 CAN 1M- 4.5 5.5- $0.90 (ADM3051CRZ)
13ADM3053 1 Isolated CAN 1M 2.5k 3 5.5 25k $5.50 (ADM3053BRWZ-REEL7)
14ADM3052 1 Isolated CAN 1M 5k 3 5.5 25k $3.50 (ADM3052BRWZ-REEL7)
15LT1796 1 82C250 125k- 4.75 5.25- $1.50 (LT1796CS8#PBF)