NRZ-RZコンバータ

アナログ・デバイセズのNRZ-RZコンバータ(非ゼロ復帰方式からゼロ復帰方式へ変換)は、最大13Gbpsのデータ転送速度と13GHzの高クロック周波数に対応できるように設計されています。差動およびシングルエンド動作、短い立上がり時間と立下がり時間、そして低消費電力を特長とし、さまざまな設計で重要な役割を果たします。

アプリケーション:
• NRZ-RZデータ・タイプ変換
• SONET OC-192アプリケーションと装置
• マッハツェンダー光変調器ドライバ
• 広帯域の試験と測定
• 試験装置
製品セレクション・テーブル

NRZ to RZ Converters

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#FunctionData Rate (max)
(bps)
Clock Input (max)
(Hz)
Output Rise Time (typ)
(s p-p)
Output Fall Time (typ)
(s p-p)
Vout p-p (min)
(V p-p)
Vout p-p (max)
(V p-p)
Power (typ)
(W)
Vs (typ)
(V)
US Price 100 to 499
($ US)
1HMC706 NRZ-to-RZ Converters 13G 13G 15p 13p 300m 1.2 594m 3.3 $110.72

テクニカルリソース